Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20151225
20151225
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | 111,3751 € |
| 10 - 19 | 100,233 € |
| 20 + | 94,6674 € |
| Gewindegröße | TR20 x 4 |
|---|---|
| Anzahl der Gewindegänge | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 20.0 |
| Steigung | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 17.640 |
| d2 tol. 7e max | 17.905 |
| d3 tol. 7h max | 15.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°05' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Gewicht kg | 5.82 |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechter Türanschlag |
| Zolltarifnummer | 7215508000 |