Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20151010
20151010
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | 42,6657 € |
| 10 - 19 | 38,3986 € |
| 20 - 49 | 36,2699 € |
| 50 - 99 | 34,1309 € |
| 100 + | 32,0023 € |
| Gewindegröße | TR14 x 3 |
|---|---|
| Anzahl der Gewindegänge | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 14.0 |
| Steigung | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 12.191 |
| d2 tol. 7e max | 12.415 |
| d3 tol. 7h max | 10.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°26' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Gewicht kg | 1.39 |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechter Türanschlag |
| Zolltarifnummer | 7215508000 |