Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20150907
20150907
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | 52,6247 € |
| 10 - 19 | 47,3596 € |
| 20 - 49 | 44,7326 € |
| 50 - 99 | 42,0952 € |
| 100 + | 39,4681 € |
| Gewindegröße | TR10 x 2 |
|---|---|
| Anzahl der Gewindegänge | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Steigung | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8739.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7500.0 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°07‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Gewicht kg | 1.44 |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Linker Türanschlag |
| Zolltarifnummer | 7215508000 |