Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen zur Kantenmontage - zum Einrasten

Auf Lager

Die Halterungen zur Kantenmontage bieten an der Seite der Leiterplatte sicheren Halt, die Einrastbefestigung und Rastnase sind ideal zur raschen Montage. Die Leiterplatte ist zur Wartung einfach zu entnehmen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,2098 € - 0,2407 € 16100 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2731 € - 0,3125 € 170 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,0879 € - 0,0977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0874 € - 0,0971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0773 € - 0,0859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0941 € - 0,1046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,0791 € - 0,0879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
10005347 0,0748 € - 0,0831 € 1027 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
10005651 0,0819 € - 0,091 € 28425 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2098 € - 0,2407 € 880 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,077 € - 0,0855 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
10005699 0,2098 € - 0,2407 € 1954 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0705 € - 0,0783 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0796 € - 0,0884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,0822 € - 0,0913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
  • von 3
Kantenhalterungsstütze 9.5 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.8 mm

10005460

Preisbereich
0,2407 € - 0,2098 €

Lagerbestände
16100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 7.9 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10005453

Preisbereich
0,3125 € - 0,2731 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 15.9 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10487624

Preisbereich
0,0977 € - 0,0879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 12.7 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10005781

Preisbereich
0,0971 € - 0,0874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 15.9 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10005712

Preisbereich
0,0859 € - 0,0773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    6.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 22.2 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10005750

Preisbereich
0,1046 € - 0,0941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    6.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 25.4 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.8 mm

10005422

Preisbereich
0,0879 € - 0,0791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 15.9 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.8 mm

10005347

Preisbereich
0,0831 € - 0,0748 €

Lagerbestände
1027 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 9.5 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.8 mm

10005651

Preisbereich
0,091 € - 0,0819 €

Lagerbestände
28425 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 7.9 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.8 mm

10005637

Preisbereich
0,2407 € - 0,2098 €

Lagerbestände
880 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 19.1 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.8 mm

10005408

Preisbereich
0,0855 € - 0,077 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 12.7 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.8 mm

10005699

Preisbereich
0,2407 € - 0,2098 €

Lagerbestände
1954 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 9.5 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10645291

Preisbereich
0,0783 € - 0,0705 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    6.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 25.4 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10005620

Preisbereich
0,0884 € - 0,0796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    7.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Kantenhalterungsstütze 25.4 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

10005774

Preisbereich
0,0913 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Entriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Armlänge
    6.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm