Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen zum Eindrücken

Auf Lager

Diese Abstandhalter haben eine flexible Tannenbaumbefestigung, die in runde, mit Gewinde versehene, gestanzte oder gebohrte Blindbohrungen einrastet. Sie sind als verriegelnde und nicht verriegelnde Option erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
44000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
1000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
2000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
4910 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
2000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
15.9 mm
4000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
930 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
2000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
6000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
41 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
11.1 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
1000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
11000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
18000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000328


Lagerbestände
44000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000311


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000335


Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000304


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000342


Lagerbestände
4910 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000298


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000472


Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000571


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000489


Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000625


Lagerbestände
930 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000496


Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000588


Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000595


Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000632


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000618


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000502


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000601


Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000649


Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm