Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen mit Rückverriegelung

Auf Lager

Diese Halterungen zur rückseitigen Montage werden an der Unterseite des Gehäuses montiert. Sie verfügen über einen dünnen Halbrundkopf für minimales Hervorragen unter dem Gehäuse. Für die Oberseite der Halterung, auf der die Leiterplatte ruht, gibt es vier Optionen: Schnappbefestigung, Bajonett, Spreizanker und flache Auflage.

Seriennummer: SR2749

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
258 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,1595 € - 0,1773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
0,0457 € - 0,0508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0763 € - 0,0848 € 2354 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0302 € - 0,0336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0535 € - 0,0594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1773 € - 0,2189 € 980 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1773 € - 0,2189 € 198191 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1008 € - 0,1866 € 1200 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1228 € - 0,1757 € 52493 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,0909 € - 0,1683 € 36000 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,0848 € - 0,1571 € 2000 Auf Lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,0717 € - 0,1328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,152 € - 0,2787 € 11296 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
0,0846 € - 0,1567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,0792 € - 0,088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1175 € - 0,3329 € 3500 Auf Lager
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
6.4 mm
0,1152 € - 0,128 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,0365 € - 0,0405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
0,0451 € - 0,0502 € 300 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
24.0 mm
0,0931 € - 0,1034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
  • von 13
Rückverriegelungsabstandhalter 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10366073

Preisbereich
0,1773 € - 0,1595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001783

Preisbereich
0,0508 € - 0,0457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001820

Preisbereich
0,0848 € - 0,0763 €

Lagerbestände
2354 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001868

Preisbereich
0,0336 € - 0,0302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10488249

Preisbereich
0,0594 € - 0,0535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001882

Preisbereich
0,2189 € - 0,1773 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001912

Preisbereich
0,2189 € - 0,1773 €

Lagerbestände
198191 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151440

Preisbereich
0,1866 € - 0,1008 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.1 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151488

Preisbereich
0,1757 € - 0,1228 €

Lagerbestände
52493 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.1 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151518

Preisbereich
0,1683 € - 0,0909 €

Lagerbestände
36000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.1 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151839

Preisbereich
0,1571 € - 0,0848 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151877

Preisbereich
0,1328 € - 0,0717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 5.0 mm PA6 Natur

10067710

Preisbereich
0,2787 € - 0,152 €

Lagerbestände
11296 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151648

Preisbereich
0,1567 € - 0,0846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151686

Preisbereich
0,088 € - 0,0792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151723

Preisbereich
0,3329 € - 0,1175 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151891

Preisbereich
0,128 € - 0,1152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 7.9 mm PA6 Natur

10067734

Preisbereich
0,0405 € - 0,0365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 24.0 mm PA6 Natur

10067772

Preisbereich
0,0502 € - 0,0451 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 24.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151587

Preisbereich
0,1034 € - 0,0931 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.1 mm