Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen mit Rückverriegelung

Auf Lager

Diese Halterungen zur rückseitigen Montage werden an der Unterseite des Gehäuses montiert. Sie verfügen über einen dünnen Halbrundkopf für minimales Hervorragen unter dem Gehäuse. Für die Oberseite der Halterung, auf der die Leiterplatte ruht, gibt es vier Optionen: Schnappbefestigung, Bajonett, Spreizanker und flache Auflage.

Seriennummer: SR2749

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
258 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0656 € - 0,0729 € 566 Auf Lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
919 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.1 mm
4000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
6103 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,0598 € - 0,0665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
880 Auf Lager
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
10.0 mm
906 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
193 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.9 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,0744 € - 0,0826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
0,198 € - 0,2324 € 1436 Auf Lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,208 € - 0,2367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,0581 € - 0,0645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,0564 € - 0,0627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,0481 € - 0,0534 € 1080 Auf Lager
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
5.0 mm
5790 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
4989 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1073 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
  • von 13
Rückverriegelungsabstandhalter 7.9 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10023471

Preisbereich
0,0729 € - 0,0656 €

Lagerbestände
566 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10002100


Lagerbestände
919 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10002018


Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10002124


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10002148


Lagerbestände
6103 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10023556

Preisbereich
0,0665 € - 0,0598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10002025


Lagerbestände
880 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001974


Lagerbestände
906 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10002186


Lagerbestände
193 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10002223


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.0 mm PA6 Natur

10381793

Preisbereich
0,0826 € - 0,0744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.1 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 4.0 mm PA6 Natur

10381786

Preisbereich
0,2324 € - 0,198 €

Lagerbestände
1436 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.1 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10001943


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10023440

Preisbereich
0,2367 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10023488

Preisbereich
0,0645 € - 0,0581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10023525

Preisbereich
0,0627 € - 0,0564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023068

Preisbereich
0,0534 € - 0,0481 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10002278


Lagerbestände
5790 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10002315


Lagerbestände
4989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10002353


Lagerbestände
1073 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm