Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen mit Rückverriegelung

Auf Lager

Diese Halterungen zur rückseitigen Montage werden an der Unterseite des Gehäuses montiert. Sie verfügen über einen dünnen Halbrundkopf für minimales Hervorragen unter dem Gehäuse. Für die Oberseite der Halterung, auf der die Leiterplatte ruht, gibt es vier Optionen: Schnappbefestigung, Bajonett, Spreizanker und flache Auflage.

Seriennummer: SR2749

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
258 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
4989 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1073 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1128 € - 0,1253 € 967 Auf Lager
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
10.0 mm
0,0522 € - 0,058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
7000 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0604 € - 0,0672 € 4000 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,0576 € - 0,064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1365 € - 0,1664 € 27878 Auf Lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
113020 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
15000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
530 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
104 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
3998 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
33370 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
16000 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
2094 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
2009 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
690 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0509 € - 0,0566 € 2993 Auf Lager
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
14.0 mm
  • von 13
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10002315


Lagerbestände
4989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10002353


Lagerbestände
1073 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023037

Preisbereich
0,1253 € - 0,1128 €

Lagerbestände
967 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023075

Preisbereich
0,058 € - 0,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10002254


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10002292


Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10023952

Preisbereich
0,0672 € - 0,0604 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.3 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10023624

Preisbereich
0,064 € - 0,0576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023662

Preisbereich
0,1664 € - 0,1365 €

Lagerbestände
27878 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10002162


Lagerbestände
113020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10002209


Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10002247


Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 4.8 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10002131


Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10002179


Lagerbestände
3998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10002216


Lagerbestände
33370 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10002285


Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10002322


Lagerbestände
2094 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10002360


Lagerbestände
2009 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10002377


Lagerbestände
690 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023051

Preisbereich
0,0566 € - 0,0509 €

Lagerbestände
2993 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm