Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8728 € - 3,5815 € | 4778 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,9075 € - 3,2306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,7526 € - 4,1696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,7379 € - 3,0422 € | 925 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,2405 € - 2,4894 € | 620 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8884 € - 1,5629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3154 € - 0,3232 € | 3000 Auf Lager |
PA
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8399 € - 1,1714 € | 200 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3077 € - 0,3154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9036 € - 1,7634 € | 4677 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1868 € - 0,2076 € | 1300 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4652 € - 0,5169 € | 56 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8151 € - 0,9057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8986 € - 1,2615 € | 68 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9138 € - 1,3925 € | 96 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,043 € - 1,6951 € | 308 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7969 € - 1,1319 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,145 € - 1,7771 € | 900 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3528 € - 0,3921 € | 782 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1891 € - 0,2102 € | 290 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.