Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1861 € - 0,3448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3185 € - 0,5181 € | 15780 Auf Lager |
Stahl
|
|
|
|
||
| 0,3116 € - 1,0621 € | 970 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3294 € - 1,1265 € | 16560 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2829 € - 0,4579 € | 13900 Auf Lager |
Stahl
|
|
|
|
||
| 0,8106 € - 3,3587 € | 14350 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2548 € - 0,466 € | 15503 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,1783 € | 26656 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5057 € - 0,7443 € | 14613 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4379 € - 0,6412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
|
|
|
||
| 0,1853 € - 0,3431 € | 2190 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,3759 € | 18400 Auf Lager |
Stahl
|
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 0,5575 € - 2,5813 € | 10260 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2368 € - 0,4386 € | 1050 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2365 € - 0,4319 € | 23900 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 0,6616 € - 0,9353 € | 13006 Auf Lager |
Stahl
|
|
|
|
||
| 16279 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.