Menü Suche

Leiterplatten-Abstandhalter ‒ sechskant / ohne Freistich

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
320 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,3078 € - 0,342 € 900 Auf Lager
Messing
8.0 mm
5.0 mm
0,7969 € - 1,2165 € 2648 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,4652 € - 0,5169 € 56 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,8151 € - 0,9057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
6.0 mm
M2
30.0 mm
0,8986 € - 1,2615 € 68 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
M2
20.0 mm
0,9138 € - 1,3925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
1,043 € - 1,6951 € 308 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
M5
10.0 mm
0,7969 € - 1,1319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
8.0 mm
M3
15.0 mm
0,2737 € - 0,3041 € 11530 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,4008 € - 0,4369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
6.0 mm
M3
10.0 mm
0,3794 € - 0,4216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
7.0 mm
M3
8.0 mm
0,3103 € - 0,3448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,519 € - 0,5767 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
7.0 mm
M4
20.0 mm
0,5226 € - 0,571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
0,3724 € - 0,4037 € 900 Auf Lager
Messing
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,2508 € - 0,2787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
7.0 mm
M3
8.0 mm
0,2513 € - 0,2793 € 300 Auf Lager
Stahl
6.0 mm
M3
12.0 mm
0,2844 € - 0,316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
7.0 mm
M3
20.0 mm
0,3765 € - 0,4184 € 800 Auf Lager
Stahl
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,3506 € - 0,3896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
8.0 mm
M4
8.0 mm
  • von 16
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Preisbereich
0,342 € - 0,3078 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Preisbereich
1,2165 € - 0,7969 €

Lagerbestände
2648 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Preisbereich
0,5169 € - 0,4652 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 30.0 mm

10227008

Preisbereich
0,9057 € - 0,8151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Preisbereich
1,2615 € - 0,8986 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10227060

Preisbereich
1,3925 € - 0,9138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 10.0 mm

10227466

Preisbereich
1,6951 € - 1,043 €

Lagerbestände
308 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10227176

Preisbereich
1,1319 € - 0,7969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Preisbereich
0,3041 € - 0,2737 €

Lagerbestände
11530 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 10.0 mm

10236253

Preisbereich
0,4369 € - 0,4008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

10635810

Preisbereich
0,4216 € - 0,3794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591

Preisbereich
0,3448 € - 0,3103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 20.0 mm

10639481

Preisbereich
0,5767 € - 0,519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337455

Preisbereich
0,571 € - 0,5226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337448

Preisbereich
0,4037 € - 0,3724 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

10637371

Preisbereich
0,2787 € - 0,2508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10634608

Preisbereich
0,2793 € - 0,2513 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 20.0 mm

10637364

Preisbereich
0,316 € - 0,2844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 15.0 mm

10634394

Preisbereich
0,4184 € - 0,3765 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 8.0 mm

10579725

Preisbereich
0,3896 € - 0,3506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4