Menü Suche

Leiterplatten-Abstandhalter ‒ sechskant / ohne Freistich

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
320 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,8239 € - 1,1714 € 390 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
5.0 mm
0,8329 € - 1,2038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
8.0 mm
5.0 mm
0,2154 € - 0,822 € 10598 Auf Lager
Messing
8.0 mm
5.0 mm
0,8151 € - 0,9057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
6.0 mm
M2
30.0 mm
0,719 € - 1,1045 € 4444 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
M3
8.0 mm
0,8329 € - 1,2038 € 3200 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
5.0 mm
0,7969 € - 1,2165 € 2648 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,3528 € - 0,3921 € 90 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
5.0 mm
0,4652 € - 0,5169 € 56 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,3078 € - 0,342 € 900 Auf Lager
Messing
8.0 mm
5.0 mm
0,7687 € - 1,1714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
6.0 mm
5.0 mm
0,7965 € - 1,094 € 2 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,7631 € - 1,163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
0,8986 € - 1,2615 € 68 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
M2
20.0 mm
0,3463 € - 0,5632 € 6 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2
18.0 mm
0,6838 € - 0,9623 € 460 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,2816 € - 0,5153 € 8510 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
0,2737 € - 0,3041 € 11230 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,3463 € - 0,5632 € 365 Auf Lager
Messing
12.0 mm
5.0 mm
0,7899 € - 1,2038 € 7700 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
5.0 mm
  • von 16
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Preisbereich
1,1714 € - 0,8239 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228173

Preisbereich
1,2038 € - 0,8329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10098431

Preisbereich
0,822 € - 0,2154 €

Lagerbestände
10598 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 30.0 mm

10227008

Preisbereich
0,9057 € - 0,8151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10227138

Preisbereich
1,1045 € - 0,719 €

Lagerbestände
4444 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228203

Preisbereich
1,2038 € - 0,8329 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Preisbereich
1,2165 € - 0,7969 €

Lagerbestände
2648 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm M3 5.0 mm

10228234

Preisbereich
0,3921 € - 0,3528 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Preisbereich
0,5169 € - 0,4652 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Preisbereich
0,342 € - 0,3078 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228142

Preisbereich
1,1714 € - 0,7687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Preisbereich
1,094 € - 0,7965 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10227015

Preisbereich
1,163 € - 0,7631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Preisbereich
1,2615 € - 0,8986 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 18.0 mm

10226964

Preisbereich
0,5632 € - 0,3463 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 5.0 mm

10227114

Preisbereich
0,9623 € - 0,6838 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Preisbereich
0,5153 € - 0,2816 €

Lagerbestände
8510 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Preisbereich
0,3041 € - 0,2737 €

Lagerbestände
11230 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Preisbereich
0,5632 € - 0,3463 €

Lagerbestände
365 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228210

Preisbereich
1,2038 € - 0,7899 €

Lagerbestände
7700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm