Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4652 € - 0,5169 € | 56 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2737 € - 0,3041 € | 10730 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3537 € - 0,393 € | 70 Auf Lager |
Messing
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4362 € - 3,1539 € | 550 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,0457 € - 1,1619 € | 1198 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1891 € - 0,2102 € | 290 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,4421 € | 15211 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7392 € - 1,1264 € | 1049 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7614 € - 1,49 € | 897 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4979 € - 0,5532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8489 € - 1,49 € | 295 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8649 € - 1,2052 € | 40 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4952 € - 0,5503 € | 2096 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0977 € - 2,4059 € | 200 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7533 € - 1,1489 € | 22280 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,259 € - 0,4745 € | 3600 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9144 € - 1,2869 € | 63 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1981 € - 1,3312 € | 150 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9569 € - 1,8318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8786 € - 1,3404 € | 1000 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.