Mit diesen LED-Befestigungen können LEDs vertikal oder in einem Winkel von 90 montiert werden. Die Montage erfolgt einfach per Hand. Es sind zwei Größen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler LED-Typ (alle) | Maximaler Bohrungsdurchmesser | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2037 € - 0,2324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
LED-Halterung
|
||
| 0,4327 € - 0,4808 € | 2546 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
90° LED-Halterug
|
||
| 0,2667 € - 0,2667 € | 6000 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
LED-Halterung
|
||
| 0,5208 € - 0,8967 € | 35 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
90° LED-Halterug
|
||
| 0,4654 € - 0,8619 € | 2000 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
90° LED-Halterug
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.