Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,0563 € - 0,0626 € 16196 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.1 mm
10110515 0,0591 € - 0,0657 € 2000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
0,0597 € - 0,0664 € 3917 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
10.2 mm
0,0527 € - 0,0586 € 170 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0538 € - 0,0598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
0,1829 € - 0,2032 € 162 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
19.1 mm
0,1493 € - 0,1659 € 1000 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
12.7 mm
0,1622 € - 0,1803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,0568 € - 0,0631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0592 € - 0,0658 € 2000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
8.6 mm
0,0658 € - 0,0732 € 116 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
10.7 mm
0,0633 € - 0,0703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
14 mm
0,1654 € - 0,1838 € 9000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
21.6 mm
0,1166 € - 0,1296 € 4774 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
4.8 mm
0,2055 € - 0,2351 € 3753 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PVC
6.4 mm
0,206 € - 0,2289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PVC
12.7 mm
0,0273 € - 0,0303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
15.9 mm
0,0515 € - 0,0785 € 3971 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0323 € - 0,0359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
22.2 mm
0,0177 € - 0,0197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon
4.8 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110478

Preisbereich
0,0626 € - 0,0563 €

Lagerbestände
16196 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110515

Preisbereich
0,0657 € - 0,0591 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    8.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110553

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
3917 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    10.2 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110591

Preisbereich
0,0586 € - 0,0527 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110621

Preisbereich
0,0598 € - 0,0538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314111

Preisbereich
0,2032 € - 0,1829 €

Lagerbestände
162 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314159

Preisbereich
0,1659 € - 0,1493 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320983

Preisbereich
0,1803 € - 0,1622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110485

Preisbereich
0,0631 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110522

Preisbereich
0,0658 € - 0,0592 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    8.6 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110560

Preisbereich
0,0732 € - 0,0658 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    10.7 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110607

Preisbereich
0,0703 € - 0,0633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    14 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10314081

Preisbereich
0,1838 € - 0,1654 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.6 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314128

Preisbereich
0,1296 € - 0,1166 €

Lagerbestände
4774 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.4 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320952

Preisbereich
0,2351 € - 0,2055 €

Lagerbestände
3753 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 12.7 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320990

Preisbereich
0,2289 € - 0,206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110096

Preisbereich
0,0303 € - 0,0273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110270

Preisbereich
0,0785 € - 0,0515 €

Lagerbestände
3971 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110317

Preisbereich
0,0359 € - 0,0323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natur

10110355

Preisbereich
0,0197 € - 0,0177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm