Menü Suche

Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

Dieses flächenbündige Scharnier nutzt eine Schraube für eine sichere Befestigung und einen Bolzen zur zusätzlichen Verstärkung. Verfügt über ein zweiflügliges Design für eine größere Kontaktfläche. Wird in Anwendungen wie Zugangsklappen und Maschinen verwendet. Ideal für schwere Maschinen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20054090

Hersteller-Artikelnummer:

299202E

280 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 7,2313 €
100 + 5,1652 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

72,31 €

10 x 7,2313 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 40.0 mm
Gesamtstärke 9.0 mm
Gesamtbreite 40.0 mm
Material 30% Glass Fibre Reinforced Nylon
Anzahl der Montagebohrungen 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns