Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lackierhaken aus Draht sind nützlich zum Tragen von Lasten in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. Lackierung und Materialtransport. Ideal geeignet für Anwendungen mit höheren Belastungen Sie sind korrosionsbeständig.
Material: Eisen, Stahl Farbe: Natur, Seriennummer: SR1087
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | L | Material | W | Typ | WD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0491 € - 0,0545 € | 2500 Auf Lager |
Verdrehte S-Form
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1905 € - 0,2013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verdrehte S-Form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2093 € - 0,2325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verdrehte S-Form
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0538 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verdrehte S-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,207 € - 0,23 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verdrehte S-Form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1617 € - 0,1797 € | 1250 Auf Lager |
Verdrehte S-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2201 € - 0,2446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1617 € - 0,1797 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10253861 | 0,0484 € - 0,0538 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
| 0,0951 € - 0,1056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2325 € - 0,2583 € | 625 Auf Lager |
Flache S-Form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,2854 € | 3125 Auf Lager |
Flache S-Form
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1049 € - 0,1166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1426 € - 0,1585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flache S-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
2.953 in
75.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,0972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Eisen
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
C-Form
|
2.362 in
60.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0538 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm