Menü Suche

Lackierhaken

Auf Lager

Lackierhaken aus Draht sind nützlich zum Tragen von Lasten in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. Lackierung und Materialtransport. Ideal geeignet für Anwendungen mit höheren Belastungen Sie sind korrosionsbeständig.

  • Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications.
  • Ideal for paint finishing, surface treatments and material handling.
  • Reusable.
Material: Eisen, Stahl Farbe: Natur, Seriennummer: SR1087

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form L Material W Typ WD Kaufen
0,1617 € - 0,1797 € 1250 Auf Lager
Verdrehte S-Form
100.0 mm
Stahl
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0491 € - 0,0545 € 2500 Auf Lager
Verdrehte S-Form
75.0 mm
Stahl
26.0 mm
6
1.5 mm
0,2201 € - 0,2446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flache S-Form
150.0 mm
Stahl
25.0 mm
5
1.5 mm
0,1617 € - 0,1797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flache S-Form
100.0 mm
Stahl
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0713 € - 0,0792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flache S-Form
100.0 mm
Stahl
25.0 mm
5
1.5 mm
0,1049 € - 0,1166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flache S-Form
200.0 mm
Stahl
25.0 mm
5
2.0 mm
10253861 0,0484 € - 0,0538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flache S-Form
100.0 mm
Stahl
25.0 mm
5
0.9 mm
0,0951 € - 0,1056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flache S-Form
150.0 mm
Stahl
25.0 mm
5
2.0 mm
0,2568 € - 0,2854 € 3125 Auf Lager
Flache S-Form
250.0 mm
Stahl
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2325 € - 0,2583 € 625 Auf Lager
Flache S-Form
200.0 mm
Stahl
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0939 € - 0,1043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flache S-Form
100.0 mm
Stahl
25.0 mm
5
2.0 mm
0,1426 € - 0,1585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flache S-Form
150.0 mm
Stahl
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0672 € - 0,0747 € 2500 Auf Lager
Verdrehte S-Form
150.0 mm
Stahl
26.0 mm
6
2.0 mm
0,2093 € - 0,2325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verdrehte S-Form
250.0 mm
Stahl
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0484 € - 0,0538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verdrehte S-Form
100.0 mm
Stahl
26.0 mm
6
0.9 mm
0,207 € - 0,23 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verdrehte S-Form
150.0 mm
Stahl
26.0 mm
6
3.0 mm
0,1905 € - 0,2013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verdrehte S-Form
200.0 mm
Stahl
26.0 mm
6
3.0 mm
0,048 € - 0,0502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
CV-Form
75.0 mm
Eisen
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0569 € - 0,0632 € 10000 Auf Lager
CV-Form
75.0 mm
Eisen
20.0 mm
1
2.0 mm
0,105 € - 0,1108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
CV-Form
100.0 mm
Eisen
20.0 mm
1
3.0 mm
  • von 3
S-förmiger Lackierhaken, Draht, rund 6 3.0 mm 26.0 mm Stahl

10253991

Preisbereich
0,1797 € - 0,1617 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmiger Lackierhaken, Draht, rund 6 1.5 mm 26.0 mm Stahl

10253977

Preisbereich
0,0545 € - 0,0491 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 1.5 mm 150.0 mm Stahl

10253885

Preisbereich
0,2446 € - 0,2201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 3.0 mm 100.0 mm Stahl

10253922

Preisbereich
0,1797 € - 0,1617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 1.5 mm 100.0 mm Stahl

10253878

Preisbereich
0,0792 € - 0,0713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 2.0 mm 200.0 mm Stahl

10253915

Preisbereich
0,1166 € - 0,1049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 0.9 mm 100.0 mm Stahl

10253861

Preisbereich
0,0538 € - 0,0484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 2.0 mm 150.0 mm Stahl

10253908

Preisbereich
0,1056 € - 0,0951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 3.0 mm 250.0 mm Stahl

10253953

Preisbereich
0,2854 € - 0,2568 €

Lagerbestände
3125 Auf Lager
Merkmale
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 3.0 mm 200.0 mm Stahl

10253946

Preisbereich
0,2583 € - 0,2325 €

Lagerbestände
625 Auf Lager
Merkmale
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 2.0 mm 100.0 mm Stahl

10253892

Preisbereich
0,1043 € - 0,0939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 3.0 mm 150.0 mm Stahl

10253939

Preisbereich
0,1585 € - 0,1426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmiger Lackierhaken, Draht, rund 6 2.0 mm 26.0 mm Stahl

10253984

Preisbereich
0,0747 € - 0,0672 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmiger Lackierhaken, Draht, rund 6 3.0 mm 26.0 mm Stahl

10254028

Preisbereich
0,2325 € - 0,2093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmiger Lackierhaken, Draht, rund 6 0.9 mm 26.0 mm Stahl

10253960

Preisbereich
0,0538 € - 0,0484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmiger Lackierhaken, Draht, rund 6 3.0 mm 26.0 mm Stahl

10254004

Preisbereich
0,23 € - 0,207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Hauptmaterial
    Stahl
S-förmiger Lackierhaken, Draht, rund 6 3.0 mm 26.0 mm Stahl

10254011

Preisbereich
0,2013 € - 0,1905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Hauptmaterial
    Stahl
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 1.5 mm 75.0 mm Eisen

10339787

Preisbereich
0,0502 € - 0,048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 2.0 mm 75.0 mm Eisen

10339800

Preisbereich
0,0632 € - 0,0569 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 3.0 mm 100.0 mm Eisen

10339824

Preisbereich
0,1108 € - 0,105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen