Menü Suche

Lackierhaken

Auf Lager

Lackierhaken aus Draht sind nützlich zum Tragen von Lasten in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. Lackierung und Materialtransport. Ideal geeignet für Anwendungen mit höheren Belastungen Sie sind korrosionsbeständig.

  • Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications.
  • Ideal for paint finishing, surface treatments and material handling.
  • Reusable.
Material: Eisen, Stahl Farbe: Natur, Seriennummer: SR1087

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form L Material W Typ WD Kaufen
0,0484 € - 0,0538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
CV-Form
100.0 mm
Eisen
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
CV-Form
100.0 mm
Eisen
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1314 € - 0,1378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
CV-Form
150.0 mm
Eisen
20.0 mm
1
3.0 mm
0,048 € - 0,0502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
CV-Form
75.0 mm
Eisen
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0569 € - 0,0632 € 10000 Auf Lager
CV-Form
75.0 mm
Eisen
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1172 € - 0,1237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
C-Form
100.0 mm
Eisen
30.0 mm
4
3.0 mm
0,1701 € - 0,1797 € 2500 Auf Lager
C-Form
200.0 mm
Eisen
30.0 mm
4
3.0 mm
0,0456 € - 0,048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
CV-Form
60.0 mm
Eisen
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0548 € - 0,0573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
CV-Form
60.0 mm
Eisen
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0657 € - 0,073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
CV-Form
200.0 mm
Eisen
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0798 € - 0,0837 € 2500 Auf Lager
CV-Form
150.0 mm
Eisen
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0511 € - 0,0568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
C-Form
100.0 mm
Eisen
20.0 mm
3
1.5 mm
0,0805 € - 0,0856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
C-Form
150.0 mm
Eisen
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1121 € - 0,1172 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
CV-Form
100.0 mm
Eisen
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0626 € - 0,0663 € 2500 Auf Lager
C-Form
75.0 mm
Eisen
20.0 mm
3
2.0 mm
0,105 € - 0,1108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
CV-Form
100.0 mm
Eisen
20.0 mm
1
3.0 mm
0,0921 € - 0,0972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
CV-Form
200.0 mm
Eisen
30.0 mm
2
2.0 mm
0,1443 € - 0,1514 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
C-Form
150.0 mm
Eisen
30.0 mm
4
3.0 mm
0,1056 € - 0,1108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
C-Form
250.0 mm
Eisen
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0702 € - 0,0734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
C-Form
100.0 mm
Eisen
30.0 mm
4
2.0 mm
  • von 3
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 1.5 mm 100.0 mm Eisen

10206447

Preisbereich
0,0538 € - 0,0484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 2.0 mm 100.0 mm Eisen

10206461

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 3.0 mm 150.0 mm Eisen

10206485

Preisbereich
0,1378 € - 0,1314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 1.5 mm 75.0 mm Eisen

10339787

Preisbereich
0,0502 € - 0,048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 2.0 mm 75.0 mm Eisen

10339800

Preisbereich
0,0632 € - 0,0569 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken C-Form, Draht, rund 4 3.0 mm 100.0 mm Eisen

10206560

Preisbereich
0,1237 € - 0,1172 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken C-Form, Draht, rund 4 3.0 mm 200.0 mm Eisen

10206577

Preisbereich
0,1797 € - 0,1701 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 1.5 mm 60.0 mm Eisen

10206430

Preisbereich
0,048 € - 0,0456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 2.0 mm 60.0 mm Eisen

10206454

Preisbereich
0,0573 € - 0,0548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 2.0 mm 200.0 mm Eisen

10206478

Preisbereich
0,073 € - 0,0657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 2.0 mm 150.0 mm Eisen

10206492

Preisbereich
0,0837 € - 0,0798 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken C-Form, Draht, rund 3 1.5 mm 100.0 mm Eisen

10206515

Preisbereich
0,0568 € - 0,0511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken C-Form, Draht, rund 3 2.0 mm 150.0 mm Eisen

10206546

Preisbereich
0,0856 € - 0,0805 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 3.0 mm 100.0 mm Eisen

10206508

Preisbereich
0,1172 € - 0,1121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken C-Form, Draht, rund 3 2.0 mm 75.0 mm Eisen

10206522

Preisbereich
0,0663 € - 0,0626 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 3.0 mm 100.0 mm Eisen

10339824

Preisbereich
0,1108 € - 0,105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken CV-Form, Draht, rund 2.0 mm 200.0 mm Eisen

10339848

Preisbereich
0,0972 € - 0,0921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken C-Form, Draht, rund 4 3.0 mm 150.0 mm Eisen

10339893

Preisbereich
0,1514 € - 0,1443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken C-Form, Draht, rund 3 2.0 mm 250.0 mm Eisen

10339879

Preisbereich
0,1108 € - 0,1056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen
Lackierhaken C-Form, Draht, rund 4 2.0 mm 100.0 mm Eisen

10206553

Preisbereich
0,0734 € - 0,0702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Kupfergezogenes Eisen