Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststoff-Schraubnieten sind Schnellverschlüsse, die sich für Sicherheitsplatten und Komponenten eignen, die schnell ersetzt werden müssen. Sie lassen sich mit einem Kreuzschlitzschraubendreher leicht anbringen, festziehen, lösen und entfernen.
Unser Sortiment umfasst mehrere Materialoptionen, darunter Nieten aus Nylon 6 und Nylon 6/6, die einen Kreuzschlitz für eine einfache Montage oder Demontage haben. Sie sind aufgrund ihrer guten elektrischen Isoliereigenschaften ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Baugruppen. Zum Nylon-Sortiment gehören auch hochfeste Optionen aus schlagzäh modifiziertem Nylon, die mit einer Auswahl an Stiftmaterialien angeboten werden. Der Acetal-Stift ist ideal für feste oder hohle Materialien wie Holz, Beton, Metall, Kunststoff, Fliesen oder Mörtel. Die Option aus verzinktem Stahl bietet eine hervorragende thermische und elektrische Isolierung sowie eine hohe Auszugskraft. Ebenfalls erhältlich sind Optionen aus Polyamid PA6, die für größere Lochdurchmesser geeignet sind und eine hohe Haltekraft bieten.
Seriennummer: SR1962
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Nietenkopfform | Kopfhöhe | Bohrungsdurchmesser | Kopfdurchmesser | Ausführung | Plattenstärkenbereich | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2381 € - 0,33 € | 20059 Auf Lager |
Flachrund
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2209 € - 0,3055 € | 3394 Auf Lager |
Flachrund
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,198 € - 0,264 € | 5798 Auf Lager |
Flachrund
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1836 € - 0,2539 € | 22000 Auf Lager |
Flachrund
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1836 € - 0,2539 € | 11480 Auf Lager |
Flachrund
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,231 € - 0,3213 € | 19710 Auf Lager |
Flachrund
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2769 € - 0,3845 € | 9390 Auf Lager |
Flachrund
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2037 € - 0,2797 € | 68500 Auf Lager |
Flachrund
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,251 € - 0,2883 € | 30362 Auf Lager |
Flachrund
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2209 € - 0,3055 € | 1605 Auf Lager |
Flachrund
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 10036389 | 0,1285 € - 0,1549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrund
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|
| 10177839 | 0,1836 € - 0,2094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrund
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|
| 0,4003 € - 0,4318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrund
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,208 € - 0,2769 € | 46000 Auf Lager |
Flachrund
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 10036396 | 0,4777 € - 0,4863 € | 6347 Auf Lager |
Flachrund
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|
| 0,2381 € - 0,33 € | 92750 Auf Lager |
Flachrund
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2037 € - 0,2797 € | 35053 Auf Lager |
Flachrund
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2568 € - 0,3558 € | 19569 Auf Lager |
Flachrund
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1039 € - 0,1283 € | 20993 Auf Lager |
Flachrund
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Steckschlüssel-Betätigung
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrundkopf
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Mit Schlitz
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.