Menü Suche

Kunststoff-Schraubnieten

Auf Lager

Kunststoff-Schraubnieten sind Schnellverschlüsse, die sich für Sicherheitsplatten und Komponenten eignen, die schnell ersetzt werden müssen. Sie lassen sich mit einem Kreuzschlitzschraubendreher leicht anbringen, festziehen, lösen und entfernen.

Unser Sortiment umfasst mehrere Materialoptionen, darunter Nieten aus Nylon 6 und Nylon 6/6, die einen Kreuzschlitz für eine einfache Montage oder Demontage haben. Sie sind aufgrund ihrer guten elektrischen Isoliereigenschaften ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Baugruppen. Zum Nylon-Sortiment gehören auch hochfeste Optionen aus schlagzäh modifiziertem Nylon, die mit einer Auswahl an Stiftmaterialien angeboten werden. Der Acetal-Stift ist ideal für feste oder hohle Materialien wie Holz, Beton, Metall, Kunststoff, Fliesen oder Mörtel. Die Option aus verzinktem Stahl bietet eine hervorragende thermische und elektrische Isolierung sowie eine hohe Auszugskraft. Ebenfalls erhältlich sind Optionen aus Polyamid PA6, die für größere Lochdurchmesser geeignet sind und eine hohe Haltekraft bieten.

  • Schnelle und einfache Installation
  • Hohe Festigkeit und Vielseitigkeit
  • Farben: Weiß, Schwarz und Natur
  • Kopfstile: Rund, Flachrund und Flachrundkopf
  • Gekreuzte und geschlitzte Betätigungstypen


Seriennummer: SR1962

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Nietenkopfform Kopfhöhe Bohrungsdurchmesser Kopfdurchmesser Ausführung Plattenstärkenbereich Antriebstyp Kaufen
10036389 0,1285 € - 0,1549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrund
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
10177839 0,1836 € - 0,2094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrund
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4003 € - 0,4318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrund
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2769 € - 0,3845 € 9390 Auf Lager
Flachrund
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2209 € - 0,3055 € 31605 Auf Lager
Flachrund
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2037 € - 0,2797 € 50500 Auf Lager
Flachrund
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2381 € - 0,33 € 20059 Auf Lager
Flachrund
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,251 € - 0,2883 € 8362 Auf Lager
Flachrund
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1836 € - 0,2539 € 32000 Auf Lager
Flachrund
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2209 € - 0,3055 € 3394 Auf Lager
Flachrund
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,198 € - 0,264 € 5798 Auf Lager
Flachrund
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2568 € - 0,3558 € 19569 Auf Lager
Flachrund
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2037 € - 0,2797 € 35053 Auf Lager
Flachrund
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2381 € - 0,33 € 93750 Auf Lager
Flachrund
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
10036396 0,4777 € - 0,4863 € 6347 Auf Lager
Flachrund
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1836 € - 0,2539 € 12730 Auf Lager
Flachrund
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,231 € - 0,3213 € 19710 Auf Lager
Flachrund
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,208 € - 0,2769 € 26000 Auf Lager
Flachrund
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2695 € - 0,3327 € 5998 Auf Lager
Rund
2.6 mm
6.4 mm
15.1 mm
7
3.9 - 4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1246 € - 0,1539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrundkopf
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Steckschlüssel-Betätigung
  • von 2
Schraubniete 8.0 mm (PT) Schwarz

10036389

Preisbereich
0,1549 € - 0,1285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    7.0 - 8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Ankerlänge
    22.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
Schraubniete 10.0 mm (PT) Schwarz

10177839

Preisbereich
0,2094 € - 0,1836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 - 10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Ankerlänge
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
Schraubniete 6.0 mm (PT) Schwarz

10036402

Preisbereich
0,4318 € - 0,4003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    1.5 - 6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
Schraubniete 10.0 mm (PT) Schwarz

10082089

Preisbereich
0,3845 € - 0,2769 €

Lagerbestände
9390 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 - 10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Ankerlänge
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
Schraubniete 9.0 mm (PT) Schwarz

10082164

Preisbereich
0,3055 € - 0,2209 €

Lagerbestände
31605 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Ankerlänge
    12.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    7.0 mm
Schraubniete 8.0 mm (PT) Schwarz

10082140

Preisbereich
0,2797 € - 0,2037 €

Lagerbestände
50500 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Ankerlänge
    10.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
Schraubniete 10.0 mm (PT) Schwarz

10082188

Preisbereich
0,33 € - 0,2381 €

Lagerbestände
20059 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 - 10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Ankerlänge
    13.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
Schraubniete 4.4 mm (PT) Schwarz

10036419

Preisbereich
0,2883 € - 0,251 €

Lagerbestände
8362 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.2 - 4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
Schraubniete 7.0 mm (PT) Natur

10082119

Preisbereich
0,2539 € - 0,1836 €

Lagerbestände
32000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
Schraubniete 9.0 mm (PT) Natur

10082157

Preisbereich
0,3055 € - 0,2209 €

Lagerbestände
3394 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Ankerlänge
    12.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    7.0 mm
Schraubniete 14.0 mm (PT) Nylon 6/6 Schwarz

10303245

Preisbereich
0,264 € - 0,198 €

Lagerbestände
5798 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    5.0 - 14.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Ankerlänge
    28.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.6 mm
Schraubniete 7.0 mm (PT) Schwarz

10082072

Preisbereich
0,3558 € - 0,2568 €

Lagerbestände
19569 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.0 - 7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
Schraubniete 8.0 mm (PT) Natur

10082133

Preisbereich
0,2797 € - 0,2037 €

Lagerbestände
35053 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Ankerlänge
    10.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
Schraubniete 10.0 mm (PT) Natur

10082171

Preisbereich
0,33 € - 0,2381 €

Lagerbestände
93750 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 - 10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Ankerlänge
    13.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
Schraubniete 6.0 mm (PT) Schwarz

10036396

Preisbereich
0,4863 € - 0,4777 €

Lagerbestände
6347 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    1.5 - 6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
Schraubniete 7.0 mm (PT) Schwarz

10082126

Preisbereich
0,2539 € - 0,1836 €

Lagerbestände
12730 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
Schraubniete 7.0 mm (PT) Schwarz

10082065

Preisbereich
0,3213 € - 0,231 €

Lagerbestände
19710 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.0 - 7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
Schraubniete 10.5 mm (PT) Nylon 6/6 Schwarz

10303252

Preisbereich
0,2769 € - 0,208 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.0 - 10.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Ankerlänge
    21.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.8 mm
Schraubniete 6.4 mm 4.0 mm (PT) Nylon 6/6 Natur

10373606

Preisbereich
0,3327 € - 0,2695 €

Lagerbestände
5998 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.9 - 4.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Ankerlänge
    10.7 mm
Schraubniete 6.4 mm 6.4 mm (PT) Nylon Weiß

10406786

Preisbereich
0,1539 € - 0,1246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Ankerlänge
    38.1 mm