Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 24 | 157,9839 € |
25 + | 75,2304 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Height | 53.0 mm |
---|---|
Head Height | 2.087 in |
Overall Height | 70.6 mm |
Overall Height | 2.78 in |
Diameter | 50.8 mm |
Diameter | 2 in |
Body Diameter | 50.8 mm |
Body Diameter | 2 in |
Body Height | 38.3 mm |
Body Height | 1.508 in |
Ball Diameter | 25.4 mm |
Ball Diameter | 1 in |
Thread Size | M10 |
Ball Down Load Capacity | 240.0 kg |
Ball Down Load Capacity | 240.0 kg |
Type | Heavy-Duty Ball Transfer |
Commodity Code | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.