Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
15,7912 € - 182,8691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
17,9767 € - 21,1361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
41,5702 € - 86,7139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
1,2742 € - 3,8439 € 890 Auf Lager
M6
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
66,2088 € - 131,1757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
12,9742 € - 16,2214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
17,9767 € - 21,1361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
41,5702 € - 86,7139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
29,1402 € - 30,6907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Glänzend
Aluminium
Threaded
39,698 € - 82,7821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Glänzend
Aluminium
Threaded
11,5335 € - 14,4056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
0,0735 € - 0,1469 € 9592 Auf Lager
12.0 mm
LDPE
0,352 € - 0,6652 € 750 Auf Lager
4.8 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
0,3238 € - 0,612 € 1125 Auf Lager
25.0 mm
LDPE
0,1023 € - 0,2049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
LDPE
0,3238 € - 0,612 € 1625 Auf Lager
25.0 mm
LDPE
0,8011 € - 1,6085 € 4625 Auf Lager
30.0 mm
LDPE
1,2925 € - 2,4453 € 280 Auf Lager
36.0 mm
LDPE
1,3134 € - 2,3434 € 1120 Auf Lager
M10
Glänzend
Phenolharz
Threaded
  • von 9
Kugelknopf 44.0 mm 10.0 mm Edelstahl Natur

10285435

Preisbereich
182,8691 € - 15,7912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    10.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 25.0 mm 6.0 mm Aluminium Natur

10396421

Preisbereich
21,1361 € - 17,9767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 38.0 mm 6.0 mm Aluminium Natur

10396445

Preisbereich
86,7139 € - 41,5702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 25.0 mm M6 Bakelit PA6 GF Schwarz

10185902

Preisbereich
3,8439 € - 1,2742 €

Lagerbestände
890 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 25.0 mm 6.0 mm Edelstahl Natur

10436264


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 38.0 mm 6.0 mm Edelstahl Natur

10396391

Preisbereich
131,1757 € - 66,2088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 16.0 mm 4.0 mm Aluminium Natur

10285442

Preisbereich
16,2214 € - 12,9742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    4.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 25.0 mm 8.0 mm Aluminium Natur

10396438

Preisbereich
21,1361 € - 17,9767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 38.0 mm 8.0 mm Aluminium Natur

10396452

Preisbereich
86,7139 € - 41,5702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 32.0 mm M6 Aluminium Natur

10285343

Preisbereich
30,6907 € - 29,1402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 38.0 mm M8 Aluminium Natur

10285381

Preisbereich
82,7821 € - 39,698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kugelknopf 16.0 mm 4.0 mm Edelstahl Natur

10285428

Preisbereich
14,4056 € - 11,5335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    4.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) Schwarz

10099100

Preisbereich
0,1469 € - 0,0735 €

Lagerbestände
9592 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Schwarz

10101407

Preisbereich
0,6652 € - 0,352 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Schwarz

10101568

Preisbereich
0,612 € - 0,3238 €

Lagerbestände
1125 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 15.0 mm (DIA) Schwarz

10099155

Preisbereich
0,2049 € - 0,1023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Schwarz

10101537

Preisbereich
0,612 € - 0,3238 €

Lagerbestände
1625 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) Schwarz

10101940

Preisbereich
1,6085 € - 0,8011 €

Lagerbestände
4625 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 36.0 mm (DIA) Schwarz

10102091

Preisbereich
2,4453 € - 1,2925 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm M10 Phenolharz Schwarz

10252253

Preisbereich
2,3434 € - 1,3134 €

Lagerbestände
1120 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790