Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.
Seriennummer: SR1535 ,SRN0000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Oberfläche | Knopfmaterial | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0778 € - 0,1469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.8 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
0,1023 € - 0,2049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
6.4 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
0,3238 € - 0,612 € | 1695 Auf Lager |
|
7.9 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
0,8011 € - 1,6085 € | 4625 Auf Lager |
|
9.5 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
1,2925 € - 2,4453 € | 280 Auf Lager |
|
12.7 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
1,3134 € - 2,3434 € | 1125 Auf Lager |
|
M10
|
Glänzend
|
Phenolharz
|
Threaded
|
||
3,414 € - 5,3919 € | 621 Auf Lager |
|
M8
|
Glänzend
|
Phenolharz
|
Threaded
|
||
1,7916 € - 3,2292 € | 800 Auf Lager |
|
M12
|
Glänzend
|
Phenolharz
|
Threaded
|
||
0,8772 € - 2,6611 € | 7 Auf Lager |
|
M4
|
Glänzend
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
2,4473 € - 2,4473 € | 1250 Auf Lager |
|
M14
|
Glänzend
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
1,6755 € - 5,0689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Glänzend
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
13,0372 € - 13,0372 € | 219 Auf Lager |
|
M6
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
0,0778 € - 0,1469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.0 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
0,1734 € - 0,3642 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
4.8 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
0,3238 € - 0,612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6.4 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
1,1799 € - 2,2324 € | 1625 Auf Lager |
|
7.9 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
1,782 € - 3,7422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
9.5 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
1,1004 € - 2,4056 € | 3900 Auf Lager |
|
M8
|
Glänzend
|
Phenolharz
|
Threaded
|
||
1,0447 € - 4,0551 € | 130 Auf Lager |
|
M5
|
Glänzend
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
1,4502 € - 3,5059 € | 193 Auf Lager |
|
M8
|
Glänzend
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.