Menü Suche

Kugelknopf 1.880 in M10 x 1.5 PP Schwarz

Die Polypropylen-Kugelknöpfe sind ideal für Schalt-, Steuer- und Klemmvorgänge und sind mit einem ergonomischen Griff ausgestattet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10558805

Hersteller-Artikelnummer:

KNM10---B7---21

350 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 125

Bestelleinheit: VPE 25

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Knopfdurchmesser 47.8 mm
Knopfhöhe 44.5 mm
Gewindegröße M10 x 1.5
Oberfläche Zink, farblos
Einsatz-Material Stahl
Einsatztyp Blindloch
Knopffarbe Black
Knopfmaterial PP
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns