Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20213237
20213237
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 49 | 6,5521 € |
| 50 - 99 | 5,8979 € |
| 100 - 199 | 5,2437 € |
| 200 - 499 | 4,9114 € |
| 500 + | 4,5896 € |
| Gewinderichtung | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 ±0.3 | 35.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 16.0 |
| d4 | 24.0 |
| h1 ±0.3 | 20.0 |
| Gewicht g | 103.8 |
| h2 ±0.3 | 16.0 |
| l2 min | 15.5 |
| A/F tol. h14 | 13.0 |
| Auszugskraft min. kg | 8.0 |
| Statische Belastung max. kg | 400.0 |
| Dyn. Belastung C max. kg | 160.0 |
| Für die Bewegung erforderliche Kraft max. kg | 8.0 |
| Material | Stahl |
| Kappenmaterial | Neopren |