Menü Suche

Kugelgelenke ‒ Außengewinde, Polymer

In Produktion

Unsere Kugelgelenke aus Polymer eignen sich dank ihrer Beständigkeit gegen schwache Säuren und gegen Korrosion für schwierige Umgebungen und feuchte Bedingungen. Sie sind dank des Trockenlaufs und der Eigenschmierung beständig gegen Schmutz und Staub. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit rotierenden, oszillierenden und linearen Bewegungen und gleichen Fehlausrichtungen und Ecklasten aus. Sie bieten auch eine starke Schwingungsdämpfung und elektrische Isolierung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kugelgehäusedurchmesser Länge Kugelbolzengewinde Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M7
17.0 mm
10.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
10.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
49.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
23.0 mm
8.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
49.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.0 mm
10.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
17.0 mm
10.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
28.0 mm
18.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
21.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M9
19.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
49.0 mm
19.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
49.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.0 mm
10.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.0 mm
10.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
23.0 mm
10.0 mm
  • von 2
Ball Joint M7 17.0 mm (DIA) Steel

10507728


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    17.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M7
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M6
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508039


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M8
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508169


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M8
Kugelgelenk 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

10507834


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    23.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M5
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507940


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M6
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508121


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M8
Kugelgelenk M8 19.0 mm (DIA) Stahl

10507759


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    19.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M8
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507926


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M6
Kugelgelenk M6 17.0 mm (DIA) Stahl

10507711


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    17.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M6
Kugelgelenk M12 28.0 mm (DIA) Stahl

10507681


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    28.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M12
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10507971


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M8
Kugelgelenk M10 21.0 mm (DIA) Stahl

10507643


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    21.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M10
Kugelgelenk M9 19.0 mm (DIA) Stahl

10507766


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    19.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M9
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M8
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508114


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    19.5 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M8
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10507988


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M8
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508206


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M8
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507919


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M6
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507933


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M6
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507865


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M6
Kugelgelenk 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

10507841


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    23.0 mm
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Zolltarifnummer
    8483105090
  • Gewindegröße Kugelgelenk
    M5