Menü Suche

Konische Standard-Endkappen

Auf Lager

Runde Standard-Endkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Erhältlich in Standard-, Kurz- oder Langform, je nach Verwendungszweck. Temperaturbeständig bis zu 70 C.Zum sicheren Schutz von Schläuchen. Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde.Verhindern, dass Schmutz, Fremdpartikel, Staub und andere Verunreinigungen die Rohre beschädigen.Werden für industrielle, HVAC- und Sanitäranwendungen verwendet. Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SRF0068

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Kaufen
0,2467 € - 0,6054 € 4250 Auf Lager
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,8063 € - 1,5782 € 82 Auf Lager
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,4103 € - 0,9082 € 160 Auf Lager
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,4447 € - 0,9742 € 489 Auf Lager
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
1,1234 € - 1,9799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,8164 € - 1,5926 € 349 Auf Lager
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,2266 € - 0,5567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,264 € - 0,6485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,4203 € - 0,9225 € 117 Auf Lager
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,7274 € - 1,4218 € 2450 Auf Lager
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
25900 Auf Lager
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,4089 € - 0,9067 € 50 Auf Lager
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
1,0387 € - 1,8221 € 466 Auf Lager
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,1779 € - 0,3242 € 5033 Auf Lager
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,2037 € - 0,5021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,3988 € - 0,878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,0866 € - 0,1374 € 4217 Auf Lager
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,1403 € - 0,2568 € 3700 Auf Lager
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,2037 € - 0,373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,1403 € - 0,2568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
  • von 2
Runde Endkappe 36.7 mm 20.0 mm LDPE Natur

10327883

Preisbereich
0,6054 € - 0,2467 €

Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 87.0 mm 35.0 mm LDPE Natur

10328002

Preisbereich
1,5782 € - 0,8063 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 50.8 mm 30.5 mm LDPE Natur

10327913

Preisbereich
0,9082 € - 0,4103 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 59.5 mm 30 mm LDPE Natur

10327951

Preisbereich
0,9742 € - 0,4447 €

Lagerbestände
489 Auf Lager
Merkmale
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 79.5 mm 25.5 mm LDPE Natur

10327999

Preisbereich
1,9799 € - 1,1234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 101.8 mm 24.0 mm LDPE Natur

10328019

Preisbereich
1,5926 € - 0,8164 €

Lagerbestände
349 Auf Lager
Merkmale
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 32.8 mm 45.0 mm LDPE Natur

10327852

Preisbereich
0,5567 € - 0,2266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 40.8 mm 28.0 mm LDPE Natur

10327890

Preisbereich
0,6485 € - 0,264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 52.5 mm 29.5 mm LDPE Natur

10327937

Preisbereich
0,9225 € - 0,4203 €

Lagerbestände
117 Auf Lager
Merkmale
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 75.5 mm 36.0 mm LDPE Natur

10327975

Preisbereich
1,4218 € - 0,7274 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natur

10118719


Lagerbestände
25900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 51.6 mm 16.0 mm LDPE Natur

10327920

Preisbereich
0,9067 € - 0,4089 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 69.8 mm 25.5 mm LDPE Natur

10327968

Preisbereich
1,8221 € - 1,0387 €

Lagerbestände
466 Auf Lager
Merkmale
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 23.6 mm 18.5 mm LDPE Natur

10327807

Preisbereich
0,3242 € - 0,1779 €

Lagerbestände
5033 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 32.8 mm 22.5 mm LDPE Natur

10327845

Preisbereich
0,5021 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 47.6 mm 29.5 mm LDPE Natur

10327906

Preisbereich
0,878 € - 0,3988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 13.4 mm 13.5 mm LDPE Natur

10327753

Preisbereich
0,1374 € - 0,0866 €

Lagerbestände
4217 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 20.6 mm 15.0 mm LDPE Natur

10327791

Preisbereich
0,2568 € - 0,1403 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 29.5 mm 18.5 mm LDPE Natur

10327838

Preisbereich
0,373 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 19.7 mm 14.0 mm LDPE Natur

10327784

Preisbereich
0,2568 € - 0,1403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte