Menü Suche

Konische Standard-Endkappen

Auf Lager

Runde Standard-Endkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Erhältlich in Standard-, Kurz- oder Langform, je nach Verwendungszweck. Temperaturbeständig bis zu 70 C.Zum sicheren Schutz von Schläuchen. Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde.Verhindern, dass Schmutz, Fremdpartikel, Staub und andere Verunreinigungen die Rohre beschädigen.Werden für industrielle, HVAC- und Sanitäranwendungen verwendet. Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SRF0068

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Kaufen
0,0814 € - 0,1136 € 4444 Auf Lager
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,0718 € - 0,1002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,0866 € - 0,1374 € 7947 Auf Lager
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,1779 € - 0,3242 € 5033 Auf Lager
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,2037 € - 0,5021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,2467 € - 0,6054 € 4250 Auf Lager
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,4089 € - 0,9067 € 50 Auf Lager
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
0,0866 € - 0,1374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
1,0387 € - 1,8221 € 466 Auf Lager
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,8063 € - 1,5782 € 82 Auf Lager
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,7274 € - 1,4218 € 2450 Auf Lager
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,8164 € - 1,5926 € 349 Auf Lager
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,4447 € - 0,9742 € 489 Auf Lager
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
1,1234 € - 1,9799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,1403 € - 0,2568 € 3700 Auf Lager
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,2037 € - 0,373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,2467 € - 0,6054 € 1340 Auf Lager
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,4103 € - 0,9082 € 160 Auf Lager
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,1779 € - 0,3242 € 1090 Auf Lager
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,2266 € - 0,5567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
  • von 2
Runde Endkappe 10.3 mm 8.0 mm LDPE Natur

10327722

Preisbereich
0,1136 € - 0,0814 €

Lagerbestände
4444 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 7.8 mm 14.0 mm LDPE Natur

10327708

Preisbereich
0,1002 € - 0,0718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 12.7 mm 13.5 mm LDPE Natur

10327746

Preisbereich
0,1374 € - 0,0866 €

Lagerbestände
7947 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 23.6 mm 18.5 mm LDPE Natur

10327807

Preisbereich
0,3242 € - 0,1779 €

Lagerbestände
5033 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 32.8 mm 22.5 mm LDPE Natur

10327845

Preisbereich
0,5021 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 36.7 mm 20.0 mm LDPE Natur

10327883

Preisbereich
0,6054 € - 0,2467 €

Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 51.6 mm 16.0 mm LDPE Natur

10327920

Preisbereich
0,9067 € - 0,4089 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 16.7 mm 14.5 mm LDPE Natur

10327760

Preisbereich
0,1374 € - 0,0866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 69.8 mm 25.5 mm LDPE Natur

10327968

Preisbereich
1,8221 € - 1,0387 €

Lagerbestände
466 Auf Lager
Merkmale
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 87.0 mm 35.0 mm LDPE Natur

10328002

Preisbereich
1,5782 € - 0,8063 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 75.5 mm 36.0 mm LDPE Natur

10327975

Preisbereich
1,4218 € - 0,7274 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 101.8 mm 24.0 mm LDPE Natur

10328019

Preisbereich
1,5926 € - 0,8164 €

Lagerbestände
349 Auf Lager
Merkmale
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 59.5 mm 30 mm LDPE Natur

10327951

Preisbereich
0,9742 € - 0,4447 €

Lagerbestände
489 Auf Lager
Merkmale
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 79.5 mm 25.5 mm LDPE Natur

10327999

Preisbereich
1,9799 € - 1,1234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 20.6 mm 15.0 mm LDPE Natur

10327791

Preisbereich
0,2568 € - 0,1403 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 29.5 mm 18.5 mm LDPE Natur

10327838

Preisbereich
0,373 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 35.0 mm 14.0 mm LDPE Natur

10327876

Preisbereich
0,6054 € - 0,2467 €

Lagerbestände
1340 Auf Lager
Merkmale
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 50.8 mm 30.5 mm LDPE Natur

10327913

Preisbereich
0,9082 € - 0,4103 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 25.7 mm 17.5 mm LDPE Natur

10327814

Preisbereich
0,3242 € - 0,1779 €

Lagerbestände
1090 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 32.8 mm 45.0 mm LDPE Natur

10327852

Preisbereich
0,5567 € - 0,2266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte