Menü Suche

Konische Maskierungsstopfen/-kappen

Auf Lager

Konische Maskierungskappen und -stopfen können, wie der Name schon sagt, sowohl als Stopfen als auch als Kappen verwendet werden. Durch die konische Form passen sie auf eine Vielzahl von Innen- und Außendurchmessern. Können, bei Verwendung als Stopfen, mit Lackierhaken gesichert werden. Erhältlich in Silikon und EPDM.

  • Versatile masking solution that can be used as a cap or plug.
  • Tapered design.
  • Premium and economical material options.
Material: Silikon, EPDM Farbe: Lila, Rot, Natur, Rost, Schwarz, Blau, Grün, Braun, Gelb Seriennummer: SR1075, SR1091

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B Material A H Typ Kaufen
0,4103 € - 0,4103 € 29883 Auf Lager
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
0,7245 € - 0,7245 € 7874 Auf Lager
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
0,9455 € - 0,9455 € 433 Auf Lager
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
0,6083 € - 0,6083 € 2378 Auf Lager
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
1,0818 € - 1,0818 € 1501 Auf Lager
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
2,4678 € - 2,4678 € 400 Auf Lager
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
0,4763 € - 0,4763 € 45399 Auf Lager
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
0,0455 € - 0,0455 € 258931 Auf Lager
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
0,2239 € - 0,2239 € 156 Auf Lager
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
Konische Maskierungskappe 23.0 mm Schwarz EPDM

10251676

Preisbereich
0,4103 € - 0,4103 €

Lagerbestände
29883 Auf Lager
Merkmale
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 27.9 mm Schwarz EPDM

10251713

Preisbereich
0,7245 € - 0,7245 €

Lagerbestände
7874 Auf Lager
Merkmale
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Konische Maskierungskappe 36.0 mm Schwarz EPDM

10251720

Preisbereich
0,9455 € - 0,9455 €

Lagerbestände
433 Auf Lager
Merkmale
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Konische Maskierungskappe 25.4 mm Schwarz EPDM

10251690

Preisbereich
0,6083 € - 0,6083 €

Lagerbestände
2378 Auf Lager
Merkmale
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 38.1 mm Schwarz EPDM

10251737

Preisbereich
1,0818 € - 1,0818 €

Lagerbestände
1501 Auf Lager
Merkmale
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 53.0 mm Schwarz EPDM

10251751

Preisbereich
2,4678 € - 2,4678 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 25.4 mm Schwarz EPDM

10251683

Preisbereich
0,4763 € - 0,4763 €

Lagerbestände
45399 Auf Lager
Merkmale
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Konische Maskierungskappe 28.0 mm Schwarz EPDM

10251706

Preisbereich
0,0455 € - 0,0455 €

Lagerbestände
258931 Auf Lager
Merkmale
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Maskierungskappe 51.0 mm Schwarz EPDM

10251744

Preisbereich
0,2239 € - 0,2239 €

Lagerbestände
156 Auf Lager
Merkmale
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    4016999790