Menü Suche

Konische Knöpfe

Auf Lager

Konische Knöpfe bieten einen kugelförmigen Griff am oberen Ende und verfügen über eine längere Schaftlänge. Sie sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich. Diese hebelartigen Knöpfe eignen sich ausgezeichnet als Bedienelemente für Positionierungs-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1533 ,SR6538

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Kaufen
1422 Auf Lager
35.1 mm
M6;M8
Selbstschneidend
249 Auf Lager
35.1 mm
M10;M12
Selbstschneidend
4,046 € - 4,8208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Bolzen mit Gewinde
2,31 € - 4,8509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Through Hole
2,0373 € - 4,2785 € 2700 Auf Lager
M6
193 Auf Lager
41.4 mm
M10;M12
Selbstschneidend
929 Auf Lager
35.1 mm
M10;M12
Selbstschneidend
3,1134 € - 4,1321 € 379 Auf Lager
M8
Threaded Hole
4,6558 € - 5,4234 € 100 Auf Lager
M12
Blindloch mit Gewinde
5,6503 € - 6,60 € 10 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
1,9656 € - 2,7691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Blindloch mit Gewinde
2,4391 € - 3,4434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Blindloch mit Gewinde
2,2095 € - 4,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Bolzen mit Gewinde
10260760 0,4964 € - 2,4797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Through Hole
3,4004 € - 7,1409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Through Hole
0,9139 € - 2,32 € 1500 Auf Lager
M10
4,2039 € - 5,5956 € 199 Auf Lager
M12
Blindloch mit Gewinde
1,9082 € - 4,0073 € 1000 Auf Lager
M5
0,668 € - 3,8566 € 3200 Auf Lager
M12
2,5356 € - 5,6891 € 1440 Auf Lager
M5
Blindloch mit Gewinde
  • von 4
Konischer Knopf 1.380 in M6;M8 PP Schwarz

10558393


Lagerbestände
1422 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    35.1 mm
  • Knopfhöhe
    50.8 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Innengewindegröße
    M6;M8
  • Einsatz-Material
    Selbstschneidend
Konischer Knopf 1.380 in M10;M12 TPE Schwarz

10558478


Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    35.1 mm
  • Knopfhöhe
    50.8 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    12.7 mm
  • Innengewindegröße
    M10;M12
  • Einsatz-Material
    Selbstschneidend
Konischer Knopf 26.0 mm M12 Schwarz

10380383

Preisbereich
4,8208 € - 4,046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz PA

10260784

Preisbereich
4,8509 € - 2,31 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Through Hole
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M6 Schwarz

10261118

Preisbereich
4,2785 € - 2,0373 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Konischer Knopf 1.630 in M10;M12 TPE Schwarz

10558492


Lagerbestände
193 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    41.4 mm
  • Knopfhöhe
    61.5 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    19.1 mm
  • Innengewindegröße
    M10;M12
  • Einsatz-Material
    Selbstschneidend
Konischer Knopf 1.380 in M10;M12 PP Schwarz

10558461


Lagerbestände
929 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    35.1 mm
  • Knopfhöhe
    50.8 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    18.3 mm
  • Innengewindegröße
    M10;M12
  • Einsatz-Material
    Selbstschneidend
Konischer Knopf 20.0 mm M8 Schwarz

10214275

Preisbereich
4,1321 € - 3,1134 €

Lagerbestände
379 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Threaded Hole
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M12 Schwarz Phenolharz

10189498

Preisbereich
5,4234 € - 4,6558 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz

10189399

Preisbereich
6,60 € - 5,6503 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Konischer Knopf 20.0 mm M6 Schwarz PA

10214152

Preisbereich
2,7691 € - 1,9656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz PA

10214190

Preisbereich
3,4434 € - 2,4391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7318159589
Konischer Knopf 21.0 mm M8 Schwarz

10260739

Preisbereich
4,64 € - 2,2095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M8 Schwarz PA

10260760

Preisbereich
2,4797 € - 0,4964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Through Hole
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M16 Schwarz PA

10260807

Preisbereich
7,1409 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Through Hole
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M10 Schwarz

10261132

Preisbereich
2,32 € - 0,9139 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M12 Schwarz PA

10214237

Preisbereich
5,5956 € - 4,2039 €

Lagerbestände
199 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 15.0 mm M5 Schwarz

10261156

Preisbereich
4,0073 € - 1,9082 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 31.0 mm M12 Schwarz

10261194

Preisbereich
3,8566 € - 0,668 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 14.0 mm M5 Schwarz Phenolharz

10189313

Preisbereich
5,6891 € - 2,5356 €

Lagerbestände
1440 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090