Menü Suche

Konische Knöpfe

Auf Lager

Konische Knöpfe bieten einen kugelförmigen Griff am oberen Ende und verfügen über eine längere Schaftlänge. Sie sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich. Diese hebelartigen Knöpfe eignen sich ausgezeichnet als Bedienelemente für Positionierungs-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1533 ,SR6538

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Kaufen
3,9706 € - 4,7309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Bolzen mit Gewinde
3,4356 € - 3,4356 € 4700 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
1,8726 € - 3,9326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Through Hole
1,8726 € - 3,9326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
10214220 3,4074 € - 4,5338 € 40 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
2,3795 € - 3,337 € 260 Auf Lager
M6
Threaded Hole
4,3649 € - 4,9084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Bolzen mit Gewinde
1,5488 € - 3,5186 € 3400 Auf Lager
M12
4,2141 € - 4,9281 € 25 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
3,0554 € - 4,0551 € 379 Auf Lager
M8
Threaded Hole
2,4077 € - 5,0562 € 5250 Auf Lager
M10
1,929 € - 2,7175 € 87 Auf Lager
M6
Blindloch mit Gewinde
3,2666 € - 4,1114 € 175 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
4,2582 € - 5,3223 € 21 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
5,5449 € - 6,4769 € 26 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
9,2852 € - 11,6303 € 3 Auf Lager
M12
Bolzen mit Gewinde
2,3936 € - 3,3792 € 142 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
2,4883 € - 5,583 € 1440 Auf Lager
M5
Blindloch mit Gewinde
2,9997 € - 6,6279 € 50 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
4,5689 € - 5,3223 € 110 Auf Lager
M12
Blindloch mit Gewinde
  • von 4
Konischer Knopf 26.0 mm M12 Schwarz

10380383

Preisbereich
4,7309 € - 3,9706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz

10260746

Preisbereich
3,4356 € - 3,4356 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M10 Schwarz PA

10260777

Preisbereich
3,9326 € - 1,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Through Hole
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 15.0 mm M5 Schwarz

10261101

Preisbereich
3,9326 € - 1,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M10 Schwarz PA

10214220

Preisbereich
4,5338 € - 3,4074 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 20.0 mm M6 Schwarz

10214268

Preisbereich
3,337 € - 2,3795 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Threaded Hole
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M12 Schwarz

10260753

Preisbereich
4,9084 € - 4,3649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 31.0 mm M12 Schwarz

10261149

Preisbereich
3,5186 € - 1,5488 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M10 Schwarz Phenolharz

10189443

Preisbereich
4,9281 € - 4,2141 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 20.0 mm M8 Schwarz

10214275

Preisbereich
4,0551 € - 3,0554 €

Lagerbestände
379 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Threaded Hole
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M10 Schwarz

10261187

Preisbereich
5,0562 € - 2,4077 €

Lagerbestände
5250 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 20.0 mm M6 Schwarz PA

10214152

Preisbereich
2,7175 € - 1,929 €

Lagerbestände
87 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M8 Schwarz Phenolharz

10189429

Preisbereich
4,1114 € - 3,2666 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M10 Schwarz Phenolharz

10189481

Preisbereich
5,3223 € - 4,2582 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz

10189382

Preisbereich
6,4769 € - 5,5449 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Konischer Knopf 31.0 mm M12 Schwarz

10189276

Preisbereich
11,6303 € - 9,2852 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Konischer Knopf 23.0 mm M8 Schwarz PA

10214183

Preisbereich
3,3792 € - 2,3936 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 14.0 mm M5 Schwarz Phenolharz

10189313

Preisbereich
5,583 € - 2,4883 €

Lagerbestände
1440 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M8 Schwarz Phenolharz

10189375

Preisbereich
6,6279 € - 2,9997 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M12 Schwarz Phenolharz

10189498

Preisbereich
5,3223 € - 4,5689 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090