Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1000, SR1111, SRF0020
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5997 € - 0,5997 € | 552 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.89 in
73.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
2
|
||
| 0,2137 € - 0,251 € | 3358 Auf Lager |
2.012 in
51.1 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,2525 € - 0,5845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.606 in
40.8 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,208 € - 0,2453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.89 in
48.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,0526 € - 0,1178 € | 6000 Auf Lager |
0.587 in
14.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2
|
||
| 0,0487 € - 0,0554 € | 2500 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,0357 € - 0,0777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,9082 € - 0,9082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.201 in
106.7 mm
|
4.461 in
113.3 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
4.228 in
107.4 mm
|
4.228 in
107.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 0,0491 € - 0,0764 € | 6000 Auf Lager |
0.972 in
24.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0617 € - 0,096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.323 in
33.6 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,0459 € - 0,0715 € | 4500 Auf Lager |
0.921 in
23.4 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,0555 € - 0,0863 € | 1600 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
||
| 0,1475 € - 0,2295 € | 40 Auf Lager |
2.106 in
53.5 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
1
|
||
| 0,0315 € - 0,0491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,0308 € - 0,0479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
1
|
||
| 0,067 € - 0,1042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,3131 € - 0,4871 € | 50 Auf Lager |
3.315 in
84.2 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
| 1,4318 € - 2,2273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.181 in
157.0 mm
|
6.772 in
172.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,2808 € - 0,4368 € | 120 Auf Lager |
3.035 in
77.1 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.177 in
80.7 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0643 € - 0,1001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.335 in
33.9 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1