Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1000, SR1111, SRF0020
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0954 € - 1,9485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.291 in
109.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0701 € - 0,0771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0425 € - 0,0914 € | 49000 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 0,8436 € - 1,7717 € | 140 Auf Lager |
3.799 in
96.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,059 € - 0,0822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
||
| 0,065 € - 0,0911 € | 13997 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,1113 € - 0,176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,1633 € - 0,2267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.244 in
31.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,6308 € - 1,025 € | 53 Auf Lager |
3.11 in
79.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,8941 € - 1,4066 € | 1694 Auf Lager |
4.291 in
109.0 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.205 in
106.8 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,2235 € - 1,8726 € | 2900 Auf Lager |
4.882 in
124.0 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
4.795 in
121.8 mm
|
4.961 in
126.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,7152 € - 1,1264 € | 491 Auf Lager |
3.287 in
83.5 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.209 in
81.5 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,3618 € - 0,4801 € | 1843 Auf Lager |
1.78 in
45.2 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0602 € - 0,084 € | 4500 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,065 € - 0,0911 € | 642 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,1036 € - 0,2522 € | 1000 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,0254 € - 0,0644 € | 3862 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 0,0244 € - 0,0644 € | 15998 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,1241 € - 0,4835 € | 4320 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,1904 € - 0,40 € | 22897 Auf Lager |
1.909 in
48.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.