Menü Suche

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Auf Lager

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
332 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 D d2 d3 d4 h Typ Kaufen
0,1764 € - 0,2439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.4 mm
36.5 mm
36.5 mm
31.4 mm
35.0 mm
18.3 mm
2
0,3644 € - 0,4863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.2 mm
47.0 mm
47.0 mm
42.5 mm
45.5 mm
20.3 mm
2
0,4304 € - 0,7001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.5 mm
61.0 mm
61.0 mm
57.0 mm
59.5 mm
15.0 mm
2
0,1053 € - 0,1477 € 3500 Auf Lager
20.3 mm
22.5 mm
22.5 mm
18.6 mm
20.7 mm
16.7 mm
4
0,1132 € - 0,1793 € 2593 Auf Lager
26.0 mm
28.8 mm
28.8 mm
24.4 mm
27.3 mm
16.4 mm
4
0,0677 € - 0,0942 € 10044 Auf Lager
16.0 mm
17.5 mm
17.5 mm
14.0 mm
16.2 mm
12.5 mm
4
0,065 € - 0,0906 € 21500 Auf Lager
9.5 mm
10.7 mm
10.7 mm
7.6 mm
9.2 mm
10.3 mm
4
0,0601 € - 0,0837 € 27049 Auf Lager
3.0 mm
4.4 mm
4.4 mm
1.5 mm
3.0 mm
9.8 mm
3
0,0614 € - 0,0856 € 15500 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.2 mm
9.8 mm
4
0,8321 € - 1,3114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
99.0 mm
103.0 mm
103.0 mm
97.0 mm
101.0 mm
24.5 mm
2
2,0947 € - 2,7978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
159.0 mm
163.8 mm
163.8 mm
156.2 mm
161.0 mm
24.5 mm
2
0,0662 € - 0,0928 € 13162 Auf Lager
11.8 mm
13.3 mm
13.3 mm
10.1 mm
12.2 mm
11.5 mm
4
0,0753 € - 0,1053 € 4701 Auf Lager
16.7 mm
19.0 mm
19.0 mm
15.4 mm
17.7 mm
12.7 mm
4
0,0635 € - 0,0886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
9.0 mm
9.0 mm
6.2 mm
7.5 mm
9.8 mm
4
0,0622 € - 0,0865 € 20500 Auf Lager
6.0 mm
7.5 mm
7.5 mm
4.6 mm
6.0 mm
9.8 mm
3
0,2252 € - 0,3127 € 3976 Auf Lager
48.2 mm
52.5 mm
52.5 mm
46.0 mm
51.5 mm
22.5 mm
2
0,5179 € - 0,8436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.0 mm
65.0 mm
65.0 mm
59.5 mm
63.5 mm
29.4 mm
2
0,0662 € - 0,0928 € 11500 Auf Lager
13.3 mm
15.2 mm
15.2 mm
11.8 mm
14.0 mm
12.5 mm
4
0,0817 € - 0,1143 € 19567 Auf Lager
18.6 mm
21.1 mm
21.1 mm
17.1 mm
19.6 mm
14.8 mm
4
0,0662 € - 0,0928 € 5642 Auf Lager
10.5 mm
12.2 mm
12.2 mm
9.0 mm
10.8 mm
10.0 mm
4
  • von 17
Tapered Cap & Plug 35.0 mm 18.3 mm LDPE Red

10114605

Preisbereich
0,2439 € - 0,1764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.5 mm
  • d1
    33.4 mm
  • d2
    36.5 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    35.0 mm
Tapered Cap & Plug 45.5 mm 20.3 mm LDPE Red

10114643

Preisbereich
0,4863 € - 0,3644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    47.0 mm
  • d1
    44.2 mm
  • d2
    47.0 mm
  • d3
    42.5 mm
  • d4
    45.5 mm
Tapered Cap & Plug 59.5 mm 15.0 mm LDPE Red

10114681

Preisbereich
0,7001 € - 0,4304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    61.0 mm
  • d1
    58.5 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    59.5 mm
Tapered Cap & Plug 20.7 mm 16.7 mm LDPE Red

10114520

Preisbereich
0,1477 € - 0,1053 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.5 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.6 mm
  • d4
    20.7 mm
Tapered Cap & Plug 27.3 mm 16.4 mm LDPE Red

10114568

Preisbereich
0,1793 € - 0,1132 €

Lagerbestände
2593 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.8 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.8 mm
  • d3
    24.4 mm
  • d4
    27.3 mm
Tapered Cap & Plug 16.2 mm 12.5 mm LDPE Red

10114483

Preisbereich
0,0942 € - 0,0677 €

Lagerbestände
10044 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    17.5 mm
  • d3
    14.0 mm
  • d4
    16.2 mm
Tapered Cap & Plug 9.2 mm 10.3 mm LDPE Red

10114445

Preisbereich
0,0906 € - 0,065 €

Lagerbestände
21500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.7 mm
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.2 mm
Tapered Cap & Plug 3.0 mm 9.8 mm LDPE Red

10114407

Preisbereich
0,0837 € - 0,0601 €

Lagerbestände
27049 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.4 mm
  • d1
    3.0 mm
  • d2
    4.4 mm
  • d3
    1.5 mm
  • d4
    3.0 mm
Tapered Cap & Plug 4.2 mm 9.8 mm LDPE Red

10114414

Preisbereich
0,0856 € - 0,0614 €

Lagerbestände
15500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.5 mm
  • d3
    2.7 mm
  • d4
    4.2 mm
Tapered Cap & Plug 101.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114766

Preisbereich
1,3114 € - 0,8321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    103.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • d3
    97.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Tapered Cap & Plug 161.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114803

Preisbereich
2,7978 € - 2,0947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    163.8 mm
  • d1
    159.0 mm
  • d2
    163.8 mm
  • d3
    156.2 mm
  • d4
    161.0 mm
Tapered Cap & Plug 12.2 mm 11.5 mm LDPE Red

10114469

Preisbereich
0,0928 € - 0,0662 €

Lagerbestände
13162 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.3 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    13.3 mm
  • d3
    10.1 mm
  • d4
    12.2 mm
Tapered Cap & Plug 17.7 mm 12.7 mm LDPE Red

10114506

Preisbereich
0,1053 € - 0,0753 €

Lagerbestände
4701 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.0 mm
  • d3
    15.4 mm
  • d4
    17.7 mm
Tapered Cap & Plug 7.5 mm 9.8 mm LDPE Red

10114438

Preisbereich
0,0886 € - 0,0635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.0 mm
  • d1
    7.5 mm
  • d2
    9.0 mm
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    7.5 mm
Tapered Cap & Plug 6.0 mm 9.8 mm LDPE Red

10114421

Preisbereich
0,0865 € - 0,0622 €

Lagerbestände
20500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • d3
    4.6 mm
  • d4
    6.0 mm
Tapered Cap & Plug 51.5 mm 22.5 mm LDPE Red

10114667

Preisbereich
0,3127 € - 0,2252 €

Lagerbestände
3976 Auf Lager
Merkmale
  • D
    52.5 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.5 mm
  • d3
    46.0 mm
  • d4
    51.5 mm
Tapered Cap & Plug 63.5 mm 29.4 mm LDPE Red

10114704

Preisbereich
0,8436 € - 0,5179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    65.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • d3
    59.5 mm
  • d4
    63.5 mm
Tapered Cap & Plug 14.0 mm 12.5 mm LDPE Red

10114476

Preisbereich
0,0928 € - 0,0662 €

Lagerbestände
11500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.2 mm
  • d1
    13.3 mm
  • d2
    15.2 mm
  • d3
    11.8 mm
  • d4
    14.0 mm
Tapered Cap & Plug 19.6 mm 14.8 mm LDPE Red

10114513

Preisbereich
0,1143 € - 0,0817 €

Lagerbestände
19567 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.1 mm
  • d1
    18.6 mm
  • d2
    21.1 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.6 mm
Tapered Cap & Plug 10.8 mm 10.0 mm LDPE Red

10114452

Preisbereich
0,0928 € - 0,0662 €

Lagerbestände
5642 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.2 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.2 mm
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.8 mm