Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1000, SR1111, SRF0020
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0914 € - 0,1789 € | 39200 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0967 € - 0,1895 € | 16000 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 0,0902 € - 0,1759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,0965 € - 0,1886 € | 11600 Auf Lager |
0.87 in
22.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,088 € - 0,1723 € | 4000 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,1779 € - 0,3434 € | 500 Auf Lager |
1.236 in
31.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,2266 € - 0,4429 € | 28500 Auf Lager |
1.343 in
34.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
3
|
||
| 10221389 | 0,0875 € - 0,1708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.642 in
16.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
|
| 0,0929 € - 0,1813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.803 in
20.4 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,0302 € - 0,5001 € | 500 Auf Lager |
0.476 in
12.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
|||
| 0,1449 € - 0,2844 € | 3500 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,083 € - 0,1717 € | 54000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,076 € - 0,4911 € | 23500 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,1578 € - 0,4127 € | 9500 Auf Lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1621 € - 0,3163 € | 29000 Auf Lager |
1.165 in
29.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,1865 € - 0,3645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.291 in
32.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,2783 € - 0,5453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.606 in
40.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,3543 € - 0,693 € | 600 Auf Lager |
1.846 in
46.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,0944 € - 0,1849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.819 in
20.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
3