Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 Auf Lager |
1.625 in
41.28 mm
|
Natur
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Mit Abziehlasche
|
1
|
|||
| 1700 Auf Lager |
0.906 in
23.01 mm
|
Natur
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Mit Abziehlasche
|
1
|
|||
| 700 Auf Lager |
1.187 in
30.15 mm
|
Natur
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Mit Abziehlasche
|
1
|
|||
| 8,4154 € - 8,4154 € | 300 Auf Lager |
1.875 in
47.63 mm
|
Natur
|
2.203 in
55.96 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Mit Abziehlasche
|
1
|
||
| 2,4886 € - 2,4886 € | 500 Auf Lager |
1.031 in
26.19 mm
|
Natur
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Mit Abziehlasche
|
1
|
||
| 1,7217 € - 1,8221 € | 565 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Natur
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,251 € - 0,2783 € | 23551 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Grün
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,0911 € - 0,1012 € | 80994 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Natur
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 6,6143 € - 6,6143 € | 111 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2223 € - 0,2482 € | 36246 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,0847 € - 0,106 € | 47991 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 43207 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 7,4321 € - 7,4321 € | 2799 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8525 € - 0,8525 € | 14 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,8795 € - 1,0273 € | 9985 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Schwarz
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,0869 € - 0,1087 € | 10458 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Schwarz
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 0,1104 € - 0,1228 € | 39384 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,3041 € - 0,3041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 4,4478 € - 4,4478 € | 188 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Natur
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 9,0957 € - 9,0957 € | 48 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
Natur
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.