Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,5351 € - 0,5351 € 4244 Auf Lager
12.7 mm
Natur
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,373 € - 0,373 € 5412 Auf Lager
6.4 mm
Natur
11.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,2625 € - 0,2927 € 15970 Auf Lager
6.4 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
19.1 mm
2
2,683 € - 2,683 € 43 Auf Lager
35.7 mm
Natur
42.9 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,2195 € - 0,2195 € 84998 Auf Lager
3.2 mm
Natur
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
2,2239 € - 2,3386 € 1460 Auf Lager
18.3 mm
Schwarz
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,2039 € - 4,2039 € 1000 Auf Lager
26.2 mm
Grün
32.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,1836 € - 0,3434 € 2500 Auf Lager
5.2 mm
Schwarz
10.5 mm
TPG
31.0 mm
Ohne Abziehlasche
4
1,066 € - 1,2468 € 2159 Auf Lager
15.9 mm
Schwarz
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,0957 € - 9,0957 € 148 Auf Lager
76.2 mm
Natur
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
3
0,548 € - 0,6097 € 25207 Auf Lager
14.3 mm
Natur
19.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,0859 € - 0,1004 € 9830 Auf Lager
0.8 mm
Schwarz
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
2,64 € - 2,64 € 264 Auf Lager
19.8 mm
Schwarz
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,5639 € - 1,5639 € 10851 Auf Lager
23.8 mm
Natur
27.9 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,134 € - 0,1563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
Schwarz
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
1,1105 € - 1,2999 € 3311 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,7678 € - 5,7678 € 375 Auf Lager
33.0 mm
Blau
41.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
4,376 € - 4,376 € 1406 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0911 € - 0,1012 € 77994 Auf Lager
0.4 mm
Natur
1.6 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,2582 € - 0,2582 € 3218 Auf Lager
4.8 mm
Natur
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
2
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242421

Preisbereich
0,5351 € - 0,5351 €

Lagerbestände
4244 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Natur

10242575

Preisbereich
0,373 € - 0,373 €

Lagerbestände
5412 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Natur

10248997

Preisbereich
0,2927 € - 0,2625 €

Lagerbestände
15970 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249109

Preisbereich
2,683 € - 2,683 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Natur

10242384

Preisbereich
0,2195 € - 0,2195 €

Lagerbestände
84998 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377567

Preisbereich
2,3386 € - 2,2239 €

Lagerbestände
1460 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silikon Grün

10192238

Preisbereich
4,2039 € - 4,2039 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPG Schwarz

10241462

Preisbereich
0,3434 € - 0,1836 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249444

Preisbereich
1,2468 € - 1,066 €

Lagerbestände
2159 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Natur

10249208

Preisbereich
9,0957 € - 9,0957 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374429

Preisbereich
0,6097 € - 0,548 €

Lagerbestände
25207 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249246

Preisbereich
0,1004 € - 0,0859 €

Lagerbestände
9830 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249475

Preisbereich
2,64 € - 2,64 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242452

Preisbereich
1,5639 € - 1,5639 €

Lagerbestände
10851 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10249284

Preisbereich
0,1563 € - 0,134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249420

Preisbereich
1,2999 € - 1,1105 €

Lagerbestände
3311 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silikon Blau

10192542

Preisbereich
5,7678 € - 5,7678 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377581

Preisbereich
4,376 € - 4,376 €

Lagerbestände
1406 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silikon Natur

10248928

Preisbereich
0,1012 € - 0,0911 €

Lagerbestände
77994 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Natur

10242391

Preisbereich
0,2582 € - 0,2582 €

Lagerbestände
3218 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch