Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
16,586 € - 16,586 € 308 Auf Lager
61.9 mm
Natur
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,8436 € - 0,9383 € 20316 Auf Lager
15.9 mm
Natur
20.3 mm
Silikon
15.9 mm
3
0,4189 € - 0,4619 € 18989 Auf Lager
7.9 mm
Natur
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,231 € - 0,2568 € 30436 Auf Lager
6.4 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
12.7 mm
2
0,1635 € - 0,1822 € 134210 Auf Lager
1.6 mm
Natur
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
10,7608 € - 11,9804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.6 mm
Natur
101.6 mm
Silikon
38.1 mm
3
3,1134 € - 3,2713 € 11982 Auf Lager
41.3 mm
Natur
50.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
4,6343 € - 4,6343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
Natur
63.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
2,3817 € - 2,5108 € 243 Auf Lager
33.3 mm
Natur
41.3 mm
Silikon
25.4 mm
3
9,8282 € - 9,8282 € 50 Auf Lager
50.0 mm
Natur
63.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
4,8495 € - 5,1078 € 150 Auf Lager
31.0 mm
Natur
39.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
0,4332 € - 0,4806 € 8970 Auf Lager
10.3 mm
Natur
15.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
1,8221 € - 1,9226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
Natur
33.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
1,2339 € - 1,3716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.8 mm
Natur
25.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,1693 € - 0,1693 € 36577 Auf Lager
1.6 mm
Natur
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,2783 € - 0,3242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Schwarz
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,1304 € - 0,152 € 96425 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,5523 € - 0,647 € 6312 Auf Lager
8.7 mm
Schwarz
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,8795 € - 1,0273 € 9085 Auf Lager
11.1 mm
Schwarz
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
1,3659 € - 1,5926 € 3044 Auf Lager
14.3 mm
Schwarz
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Natur

10293164

Preisbereich
16,586 € - 16,586 €

Lagerbestände
308 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Natur

10249055

Preisbereich
0,9383 € - 0,8436 €

Lagerbestände
20316 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249024

Preisbereich
0,4619 € - 0,4189 €

Lagerbestände
18989 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Natur

10248980

Preisbereich
0,2568 € - 0,231 €

Lagerbestände
30436 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Natur

10248942

Preisbereich
0,1822 € - 0,1635 €

Lagerbestände
134210 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikon Natur

10249215

Preisbereich
11,9804 € - 10,7608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249130

Preisbereich
3,2713 € - 3,1134 €

Lagerbestände
11982 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249178

Preisbereich
4,6343 € - 4,6343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249093

Preisbereich
2,5108 € - 2,3817 €

Lagerbestände
243 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186114

Preisbereich
9,8282 € - 9,8282 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186077

Preisbereich
5,1078 € - 4,8495 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242414

Preisbereich
0,4806 € - 0,4332 €

Lagerbestände
8970 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374443

Preisbereich
1,9226 € - 1,8221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242445

Preisbereich
1,3716 € - 1,2339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Natur

10242377

Preisbereich
0,1693 € - 0,1693 €

Lagerbestände
36577 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10249338

Preisbereich
0,3242 € - 0,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249291

Preisbereich
0,152 € - 0,1304 €

Lagerbestände
96425 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Schwarz

10249376

Preisbereich
0,647 € - 0,5523 €

Lagerbestände
6312 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Schwarz

10249413

Preisbereich
1,0273 € - 0,8795 €

Lagerbestände
9085 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377550

Preisbereich
1,5926 € - 1,3659 €

Lagerbestände
3044 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch