Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
9,4121 € - 9,4121 € 50 Auf Lager
41.3 mm
Schwarz
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0994 € - 0,1163 € 21190 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
6,6143 € - 6,6143 € 111 Auf Lager
38.0 mm
Schwarz
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,134 € - 0,1563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
Schwarz
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,1166 € - 0,1365 € 53207 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,3644 € - 0,4261 € 7780 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,8006 € - 0,9354 € 2281 Auf Lager
7.9 mm
Schwarz
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
0,1097 € - 0,1097 € 69958 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,5107 € - 0,5983 € 5147 Auf Lager
8.7 mm
Schwarz
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
4,376 € - 4,376 € 1406 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,1021 € - 7,1021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Schwarz
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1951 € - 0,1951 € 14734 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0859 € - 0,1004 € 4830 Auf Lager
0.8 mm
Schwarz
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
53,9909 € - 53,9909 € 3 Auf Lager
82.6 mm
Schwarz
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,0824 € - 0,0964 € 3372 Auf Lager
0.5 mm
Schwarz
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4619 € - 0,5409 € 28607 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2783 € - 0,2783 € 30015 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,1105 € - 1,2999 € 3311 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
15,1656 € - 15,1656 € 10 Auf Lager
54.0 mm
Schwarz
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0893 € - 0,1047 € 524785 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
  • von 3
Konischer Maskierungsstopfen 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249567

Preisbereich
9,4121 € - 9,4121 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249260

Preisbereich
0,1163 € - 0,0994 €

Lagerbestände
21190 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249697

Preisbereich
6,6143 € - 6,6143 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10249284

Preisbereich
0,1563 € - 0,134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249277

Preisbereich
0,1365 € - 0,1166 €

Lagerbestände
53207 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249345

Preisbereich
0,4261 € - 0,3644 €

Lagerbestände
7780 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Schwarz

10249383

Preisbereich
0,9354 € - 0,8006 €

Lagerbestände
2281 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249314

Preisbereich
0,1097 € - 0,1097 €

Lagerbestände
69958 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Schwarz

10249352

Preisbereich
0,5983 € - 0,5107 €

Lagerbestände
5147 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377581

Preisbereich
4,376 € - 4,376 €

Lagerbestände
1406 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249536

Preisbereich
7,1021 € - 7,1021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249307

Preisbereich
0,1951 € - 0,1951 €

Lagerbestände
14734 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249246

Preisbereich
0,1004 € - 0,0859 €

Lagerbestände
4830 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10249642

Preisbereich
53,9909 € - 53,9909 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249239

Preisbereich
0,0964 € - 0,0824 €

Lagerbestände
3372 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249369

Preisbereich
0,5409 € - 0,4619 €

Lagerbestände
28607 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249321

Preisbereich
0,2783 € - 0,2783 €

Lagerbestände
30015 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249420

Preisbereich
1,2999 € - 1,1105 €

Lagerbestände
3311 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249604

Preisbereich
15,1656 € - 15,1656 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249253

Preisbereich
0,1047 € - 0,0893 €

Lagerbestände
524785 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM