Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,373 € - 0,373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Natur
11.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,3213 € - 0,3572 € 12483 Auf Lager
8.7 mm
Natur
11.9 mm
Silikon
20.7 mm
2
0,2955 € - 0,3271 € 11455 Auf Lager
8.7 mm
Natur
11.1 mm
Silikon
17.5 mm
2
1,2927 € - 1,2927 € 193 Auf Lager
19.1 mm
Natur
23.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
4,6486 € - 4,6486 € 1900 Auf Lager
27.0 mm
Gelb
34.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
6,4278 € - 6,4278 € 150 Auf Lager
37.3 mm
Rot
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,3486 € - 0,6508 € 3375 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
TPG
32.5 mm
Ohne Abziehlasche
4
0,3242 € - 0,3242 € 3 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
12.7 mm
TPG
50.8 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,8379 € - 0,9326 € 10680 Auf Lager
15.5 mm
Hellgrün
20.0 mm
Silikon
16.0 mm
2
1,1291 € - 1,2554 € 997 Auf Lager
18.3 mm
Hellblau
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,2941 € - 0,3256 € 6881 Auf Lager
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silikon
17.5 mm
2
0,3113 € - 0,3314 € 46643 Auf Lager
6.4 mm
Rot
11.1 mm
Silikon
25.1 mm
Ohne Abziehlasche
3
3,7734 € - 3,7734 € 1455 Auf Lager
24.0 mm
Pink
27.9 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
7,016 € - 7,016 € 550 Auf Lager
31.7 mm
Natur
39.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
19,0395 € - 20,2591 € 90 Auf Lager
68.0 mm
Grün
82.0 mm
Silikon
38.1 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,2697 € - 0,2697 € 7137 Auf Lager
3.2 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
31.8 mm
Ohne Abziehlasche
3
4,8495 € - 5,1078 € 150 Auf Lager
31.0 mm
Natur
39.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
6,3417 € - 6,3417 € 271 Auf Lager
38.0 mm
Natur
46.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
700 Auf Lager
41.28 mm
Natur
50.01 mm
Silikon
44.45 mm
Mit Abziehlasche
1
2,4886 € - 2,4886 € 500 Auf Lager
26.19 mm
Natur
31.75 mm
Silikon
44.45 mm
Mit Abziehlasche
1
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Natur

10242575

Preisbereich
0,373 € - 0,373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silikon Natur

10242407

Preisbereich
0,3572 € - 0,3213 €

Lagerbestände
12483 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Natur

10249000

Preisbereich
0,3271 € - 0,2955 €

Lagerbestände
11455 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192207

Preisbereich
1,2927 € - 1,2927 €

Lagerbestände
193 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikon Gelb

10192245

Preisbereich
4,6486 € - 4,6486 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Rot

10192559

Preisbereich
6,4278 € - 6,4278 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPG Schwarz

10241479

Preisbereich
0,6508 € - 0,3486 €

Lagerbestände
3375 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPG Schwarz

10241455

Preisbereich
0,3242 € - 0,3242 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Hellgrün

10293294

Preisbereich
0,9326 € - 0,8379 €

Lagerbestände
10680 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Hellblau

10293317

Preisbereich
1,2554 € - 1,1291 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Orange

10293256

Preisbereich
0,3256 € - 0,2941 €

Lagerbestände
6881 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikon Rot

10192191

Preisbereich
0,3314 € - 0,3113 €

Lagerbestände
46643 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon Pink

10192221

Preisbereich
3,7734 € - 3,7734 €

Lagerbestände
1455 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192269

Preisbereich
7,016 € - 7,016 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikon Grün

10192283

Preisbereich
20,2591 € - 19,0395 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikon Natur

10192177

Preisbereich
0,2697 € - 0,2697 €

Lagerbestände
7137 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186077

Preisbereich
5,1078 € - 4,8495 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186091

Preisbereich
6,3417 € - 6,3417 €

Lagerbestände
271 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Stopfen mit Lasche (ID) Natur Silikon

20566661


Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerlasche
    Mit Abziehlasche
  • Gewindegrößen (alle)
    M52
Konischer Stopfen mit Lasche (ID) Natur Silikon

20566647

Preisbereich
2,4886 € - 2,4886 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerlasche
    Mit Abziehlasche
  • Gewindegrößen (alle)
    M33