Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0631 € - 1,2439 € | 65670 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Schwarz
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,7317 € - 0,8551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,0703 € - 1,2511 € | 13257 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Schwarz
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2625 € - 0,2927 € | 8285 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Gelb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 3,1421 € - 3,1421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1282 € - 0,1373 € | 41614 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 2,5969 € - 2,5969 € | 407 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 4,2039 € - 4,2039 € | 900 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Grün
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,251 € - 0,2783 € | 20551 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Grün
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1836 € - 0,3434 € | 2500 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Schwarz
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPG
|
1.22 in
31.0 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
4
|
||
| 0,152 € - 0,1693 € | 74394 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blau
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,0705 € - 0,0882 € | 48498 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 42,6991 € - 44,9517 € | 20 Auf Lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Natur
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6
|
||
| 0,2941 € - 0,3256 € | 6881 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2726 € - 0,3027 € | 55619 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Gelb
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 5,2656 € - 5,2656 € | 2269 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Schwarz
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,6617 € - 7,6617 € | 215 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Schwarz
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 27,72 € - 27,72 € | 69 Auf Lager |
2.437 in
61.9 mm
|
Schwarz
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 4,2039 € - 4,3904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
Schwarz
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 11,923 € - 11,923 € | 1050 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Schwarz
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1