Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0911 € - 0,1012 € | 77994 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Natur
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,251 € - 0,2783 € | 53000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,2625 € - 0,2927 € | 15870 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,3659 € - 1,5926 € | 2344 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,2239 € - 2,3386 € | 860 Auf Lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Schwarz
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4347 € - 0,4835 € | 5106 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Natur
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,3041 € - 0,3041 € | 13016 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,373 € - 0,373 € | 15412 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,5064 € - 0,5624 € | 11722 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 2,2239 € - 2,3386 € | 97 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Natur
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 42,6991 € - 44,9517 € | 20 Auf Lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Natur
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6
|
||
| 27,72 € - 27,72 € | 69 Auf Lager |
2.437 in
61.9 mm
|
Schwarz
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 4,2039 € - 4,3904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
Schwarz
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1836 € - 0,3434 € | 2500 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Schwarz
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPG
|
1.22 in
31.0 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
4
|
||
| 0,251 € - 0,2783 € | 20551 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Grün
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,0606 € - 0,0759 € | 84946 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 1,2769 € - 1,2769 € | 500 Auf Lager |
0.756 in
19.2 mm
|
Blau
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
2
|
||
| 0,4318 € - 0,4806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
Lila
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 9,1539 € - 9,1539 € | 36 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Natur
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6
|
||
| 9,4121 € - 10,4595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Natur
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6