Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,343 € - 3,343 € | 8112 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Schwarz
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2539 € - 0,2539 € | 2484 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPG
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 3,7734 € - 3,7734 € | 1455 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Pink
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 7,016 € - 7,016 € | 550 Auf Lager |
1.248 in
31.7 mm
|
Natur
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 19,0395 € - 20,2591 € | 90 Auf Lager |
2.677 in
68.0 mm
|
Grün
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 10192184 | 0,274 € - 0,2941 € | 16549 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
|
| 3,4004 € - 3,4004 € | 1394 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grün
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 7,4321 € - 7,4321 € | 450 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Natur
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 5,1652 € - 5,1652 € | 5742 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Blau
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,3242 € - 0,3242 € | 3 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPG
|
2 in
50.8 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 2,2239 € - 2,3386 € | 1460 Auf Lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Schwarz
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,0747 € - 4,0747 € | 1936 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Schwarz
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,8595 € - 3,8595 € | 290 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Natur
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 6,4852 € - 6,4852 € | 94 Auf Lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Schwarz
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,4121 € - 9,4121 € | 50 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0994 € - 0,1163 € | 21190 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 6,6143 € - 6,6143 € | 111 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,134 € - 0,1563 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1166 € - 0,1365 € | 53207 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 5,1508 € - 5,1508 € | 30 Auf Lager |
2.28 in
57.9 mm
|
Natur
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3