Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
6,4852 € - 6,4852 € 94 Auf Lager
33.3 mm
Schwarz
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,4121 € - 9,4121 € 50 Auf Lager
41.3 mm
Schwarz
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
15,1656 € - 15,1656 € 10 Auf Lager
54.0 mm
Schwarz
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
53,9909 € - 53,9909 € 3 Auf Lager
82.6 mm
Schwarz
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
6,6143 € - 6,6143 € 111 Auf Lager
38.0 mm
Schwarz
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0859 € - 0,1004 € 4830 Auf Lager
0.8 mm
Schwarz
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,134 € - 0,1563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
Schwarz
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
5,2656 € - 5,2656 € 2669 Auf Lager
30.2 mm
Schwarz
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,923 € - 11,923 € 1250 Auf Lager
47.6 mm
Schwarz
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0893 € - 0,1047 € 524785 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,1304 € - 0,152 € 101425 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,2783 € - 0,3242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Schwarz
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,5523 € - 0,647 € 6312 Auf Lager
8.7 mm
Schwarz
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,8795 € - 1,0273 € 9085 Auf Lager
11.1 mm
Schwarz
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
1,3659 € - 1,5926 € 2544 Auf Lager
14.3 mm
Schwarz
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,2239 € - 2,3386 € 1460 Auf Lager
18.3 mm
Schwarz
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0869 € - 0,1087 € 10458 Auf Lager
0.8 mm
Schwarz
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
7,6617 € - 7,6617 € 215 Auf Lager
37.3 mm
Schwarz
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3644 € - 0,4261 € 7780 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,8006 € - 0,9354 € 2381 Auf Lager
7.9 mm
Schwarz
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
  • von 3
Konischer Maskierungsstopfen 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249529

Preisbereich
6,4852 € - 6,4852 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249567

Preisbereich
9,4121 € - 9,4121 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249604

Preisbereich
15,1656 € - 15,1656 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10249642

Preisbereich
53,9909 € - 53,9909 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249697

Preisbereich
6,6143 € - 6,6143 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249246

Preisbereich
0,1004 € - 0,0859 €

Lagerbestände
4830 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10249284

Preisbereich
0,1563 € - 0,134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249505

Preisbereich
5,2656 € - 5,2656 €

Lagerbestände
2669 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249581

Preisbereich
11,923 € - 11,923 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249253

Preisbereich
0,1047 € - 0,0893 €

Lagerbestände
524785 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249291

Preisbereich
0,152 € - 0,1304 €

Lagerbestände
101425 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10249338

Preisbereich
0,3242 € - 0,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Schwarz

10249376

Preisbereich
0,647 € - 0,5523 €

Lagerbestände
6312 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Schwarz

10249413

Preisbereich
1,0273 € - 0,8795 €

Lagerbestände
9085 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377550

Preisbereich
1,5926 € - 1,3659 €

Lagerbestände
2544 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377567

Preisbereich
2,3386 € - 2,2239 €

Lagerbestände
1460 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Stopfen 0.8 mm 2.5 mm EPDM Schwarz

10287620

Preisbereich
0,1087 € - 0,0869 €

Lagerbestände
10458 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249543

Preisbereich
7,6617 € - 7,6617 €

Lagerbestände
215 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249345

Preisbereich
0,4261 € - 0,3644 €

Lagerbestände
7780 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Schwarz

10249383

Preisbereich
0,9354 € - 0,8006 €

Lagerbestände
2381 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP