Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm. Bei Drehen des Schlüssels um 90 Grad wird die Zunge in die Verriegelungsposition geschoben. Bei Drehen des Schlüssels um 180 Grad wird die Zunge in die Fixierungsposition geschoben. Der Riegel bietet sowohl gute Kompression als auch gute Lärmisolierung; es sind unterschiedliche Kopfausführungen und Optionen der Greifweite erhältlich.
Seriennummer: SR5551
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Montagelochbreite | Maximale Kompression | Gesamtlänge | Befestigungsausrichtung | Gehäusehöhe | Zungenmaterial | Schlüsseltyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
|||
| 19 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
|||
| 4,8034 € - 5,337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Für rechten Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 13,3727 € - 24,4691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Für rechten Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 4,8034 € - 5,337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Für rechten Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 13,3727 € - 24,4691 € | 32 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Für rechten Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
||
| 14,1183 € - 19,7656 € | 41 Auf Lager |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Edelstahl
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Edelstahl
|
Schlüssel für Bahnanwendung
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Edelstahl
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Edelstahl
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Edelstahl
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Edelstahl
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Edelstahl
|
Schlüssel für Bahnanwendung
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Edelstahl
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|||
| 19,3394 € - 21,4882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
0.866 in
22.0 mm
|
Edelstahl
|
8 mm Dreikant-Schlüssel