Menü Suche

Kompressionsverschlüsse

Auf Lager

Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm. Bei Drehen des Schlüssels um 90 Grad wird die Zunge in die Verriegelungsposition geschoben. Bei Drehen des Schlüssels um 180 Grad wird die Zunge in die Fixierungsposition geschoben. Der Riegel bietet sowohl gute Kompression als auch gute Lärmisolierung; es sind unterschiedliche Kopfausführungen und Optionen der Greifweite erhältlich.

Seriennummer: SR5551

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
134 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Montagelochbreite Maximale Kompression Gesamtlänge Befestigungsausrichtung Gehäusehöhe Zungenmaterial Schlüsseltyp Kaufen
13,3727 € - 24,4691 € 8 Auf Lager
20.2 mm
6.0 mm
Für rechten Türanschlag
32.0 mm
Stahl
8 mm Vierkant-Schlüssel
4,8034 € - 7,4718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
13,3727 € - 24,4691 € 45 Auf Lager
20.2 mm
6.0 mm
Für rechten Türanschlag
32.0 mm
Stahl
3 mm Doppelbart-Schlüssel
6,0042 € - 6,6713 € 50 Auf Lager
20.2 mm
6.0 mm
Für rechten Türanschlag
32.0 mm
Stahl
7 mm Dreikant-Schlüssel
4,2301 € - 6,5802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6,0042 € - 6,6713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
6.0 mm
Für rechten Türanschlag
32.0 mm
Stahl
8 mm Vierkant-Schlüssel
14,1183 € - 19,7656 € 1 Auf Lager
32.0 mm
14,1183 € - 19,7656 € 100 Auf Lager
32.0 mm
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28,3613 € - 44,1176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13,3727 € - 24,4691 € 49 Auf Lager
20.2 mm
6.0 mm
Für rechten Türanschlag
32.0 mm
Stahl
3 mm Doppelbart-Schlüssel
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6,0042 € - 9,3397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
14,1183 € - 19,7656 € 1 Auf Lager
32.0 mm
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34,4334 € - 53,5631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20053321 35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 7
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant 20.0 mm Stahl

20049898

Preisbereich
24,4691 € - 13,3727 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081614

Preisbereich
7,4718 € - 4,8034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel 20.0 mm Zamak

20049799

Preisbereich
24,4691 € - 13,3727 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel 32.0 mm Zamak

20049867

Preisbereich
6,6713 € - 6,0042 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Schlüsseltyp
    7 mm Dreikant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081973

Preisbereich
6,5802 € - 4,2301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel 38.0 mm Zamak

20049928

Preisbereich
6,6713 € - 6,0042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081140

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081188

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20052850

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053048

Preisbereich
44,1176 € - 28,3613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20052973

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053284

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel 32.0 mm Zamak

20049812

Preisbereich
24,4691 € - 13,3727 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053369

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081591

Preisbereich
9,3397 € - 6,0042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081171

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20052997

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20052874

Preisbereich
53,5631 € - 34,4334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053055

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053321

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890