Menü Suche

Kompressionsverschlüsse - verstellbar

Auf Lager

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit einer großen Greifweite, deren Justierung mittels verstellbarer Schraube erfolgt. Die Riegel bieten eine gute Kompression und sind in verschiedenen voreingestellten Kompressionsoptionen erhältlich, einschließlich 4 mm und 6 mm, für eine verbesserte Geräuschisolierung. Die Riegel haben geräuschdämpfende Eigenschaften und bieten eine bessere Abdichtung bei Vibrationen und Stößen.

Werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Umweltfaktoren wie Temperaturschwankungen oder Dichtungsverschleiß die Dichtungswirkung beeinträchtigen können. Temperaturbeständig von -50C bis +80 C. Werden häufig in Industriegehäusen verwendet.

Das Sortiment umfasst Drehriegel, die durch eine Vierteldrehung bedient werden. sowie abschließbare und nicht abschließbare Ausführungen.

  • Riegel geprüft gemäß DIN-EN 61373.
  • Zungen und Betätigungsschlüssel werden separat verkauft.
Material: , Edelstahl Farbe: , Schwarz, Chrom Seriennummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
145 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gehäusehöhe Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Kopfhöhe Kopfdurchmesser Schlüsseltyp Kaufen
4,9522 € - 5,5025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
6,1903 € - 6,8781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
13,6235 € - 24,9251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
6,1903 € - 6,8781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
13,2941 € - 24,3236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
4,9522 € - 5,5025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
13,4714 € - 24,6477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
4,9522 € - 5,5025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
4,9522 € - 5,5025 € 10 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
30,7642 € - 47,8555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
32.0 mm
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
30,7642 € - 47,8555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
30,7642 € - 47,8555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
32.0 mm
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
107,0474 € - 149,8664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
30,7642 € - 47,8555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
29,475 € - 45,85 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
36,8438 € - 57,3125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
78,3428 € - 109,6799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
36,8438 € - 57,3125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 5,6951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
36,8438 € - 57,3125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
  • von 8
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel

20049461

Preisbereich
5,5025 € - 4,9522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel Stahl

20049423

Preisbereich
6,8781 € - 6,1903 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl

20049522

Preisbereich
24,9251 € - 13,6235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel

20049362

Preisbereich
6,8781 € - 6,1903 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl

20049577

Preisbereich
24,3236 € - 13,2941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel

20049478

Preisbereich
5,5025 € - 4,9522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl

20049515

Preisbereich
24,6477 € - 13,4714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel

20049355

Preisbereich
5,5025 € - 4,9522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl

20049508

Preisbereich
5,5025 € - 4,9522 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048662

Preisbereich
47,8555 € - 30,7642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048716

Preisbereich
47,8555 € - 30,7642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048686

Preisbereich
47,8555 € - 30,7642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048631

Preisbereich
149,8664 € - 107,0474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048693

Preisbereich
47,8555 € - 30,7642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Schlüssel für Bahnanwendung 72.0 mm Edelstahl

20053253

Preisbereich
45,85 € - 29,475 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant

20052935

Preisbereich
57,3125 € - 36,8438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Edelstahlklasse
    AISI 316;AISI 304
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant

20053116

Preisbereich
109,6799 € - 78,3428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Edelstahlklasse
    AISI 316;AISI 304
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss Geschlitzt 55.0 - 72.0 mm 316 Edelstahl

20053406

Preisbereich
57,3125 € - 36,8438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Edelstahlklasse
    AISI 316;AISI 304
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel Stahl

20049447

Preisbereich
5,6951 € - 5,1256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant

20052911

Preisbereich
57,3125 € - 36,8438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Edelstahlklasse
    AISI 316;AISI 304
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm