Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit einer großen Greifweite, deren Justierung mittels verstellbarer Schraube erfolgt. Die Riegel bieten eine gute Kompression und sind in verschiedenen voreingestellten Kompressionsoptionen erhältlich, einschließlich 4 mm und 6 mm, für eine verbesserte Geräuschisolierung. Die Riegel haben geräuschdämpfende Eigenschaften und bieten eine bessere Abdichtung bei Vibrationen und Stößen.
Werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Umweltfaktoren wie Temperaturschwankungen oder Dichtungsverschleiß die Dichtungswirkung beeinträchtigen können. Temperaturbeständig von -50C bis +80 C. Werden häufig in Industriegehäusen verwendet.
Das Sortiment umfasst Drehriegel, die durch eine Vierteldrehung bedient werden. sowie abschließbare und nicht abschließbare Ausführungen.
Material: , Edelstahl Farbe: , Schwarz, Chrom Seriennummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Gehäusehöhe | Befestigungsausrichtung | Riegelmaterial | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Schlüsseltyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,742 € - 20,6389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,1256 € - 7,9731 € | 197 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,5815 € - 20,4142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,383 € - 20,1362 € | 100 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,2225 € - 19,9115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 13,8691 € - 19,4167 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 13,5308 € - 18,9431 € | 50 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,4787 € - 20,2702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4,9522 € - 7,7035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Röhrenschlüssel
|
||
| 14,0352 € - 19,6493 € | 20 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4,9522 € - 7,7035 € | 100 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,1256 € - 7,9731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,383 € - 20,1362 € | 10 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 4,9522 € - 7,7035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,9476 € - 20,9267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4,1905 € - 6,5185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 13,8691 € - 19,4167 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,383 € - 20,1362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,1256 € - 7,9731 € | 53 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4,9522 € - 7,7035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.