Menü Suche

Kompressionsverschlüsse - verstellbar

Auf Lager

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit einer großen Greifweite, deren Justierung mittels verstellbarer Schraube erfolgt. Die Riegel bieten eine gute Kompression und sind in verschiedenen voreingestellten Kompressionsoptionen erhältlich, einschließlich 4 mm und 6 mm, für eine verbesserte Geräuschisolierung. Die Riegel haben geräuschdämpfende Eigenschaften und bieten eine bessere Abdichtung bei Vibrationen und Stößen.

Werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Umweltfaktoren wie Temperaturschwankungen oder Dichtungsverschleiß die Dichtungswirkung beeinträchtigen können. Temperaturbeständig von -50C bis +80 C. Werden häufig in Industriegehäusen verwendet.

Das Sortiment umfasst Drehriegel, die durch eine Vierteldrehung bedient werden. sowie abschließbare und nicht abschließbare Ausführungen.

  • Riegel geprüft gemäß DIN-EN 61373.
  • Zungen und Betätigungsschlüssel werden separat verkauft.
Material: , Edelstahl Farbe: , Schwarz, Chrom Seriennummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
145 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gehäusehöhe Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Kopfhöhe Kopfdurchmesser Schlüsseltyp Kaufen
5,223 € - 8,1246 € 1 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,0222 € - 21,0311 € 16 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,5026 € - 8,5596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
4,2164 € - 6,5588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,8586 € - 20,8021 € 15 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,2317 € - 21,3243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
38,8965 € - 60,5057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
37,5438 € - 58,4014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
36,4655 € - 56,7241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
37,5438 € - 58,4014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
79,8314 € - 111,7639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
37,5438 € - 58,4014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
45,5818 € - 50,6465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
109,0814 € - 152,7139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
15,114 € - 21,1596 € 32 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,1326 € - 19,7857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,1326 € - 19,7857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
4,2701 € - 6,6424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
29,7438 € - 46,2682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
32.0 mm
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
39,186 € - 60,956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
32.0 mm
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
  • von 8
Kompressionsverschluss 8.0 mm Hexagonal

20119713

Preisbereich
8,1246 € - 5,223 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20119508

Preisbereich
21,0311 € - 15,0222 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 58.0 mm

20119652

Preisbereich
8,5596 € - 5,5026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8.0 mm Hexagonal

20119645

Preisbereich
6,5588 € - 4,2164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20119607

Preisbereich
20,8021 € - 14,8586 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20119522

Preisbereich
21,3243 € - 15,2317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant

20052928

Preisbereich
60,5057 € - 38,8965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Edelstahlklasse
    AISI 316;AISI 304
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss Schlüssel für Bahnanwendung 72.0 mm Edelstahl

20053246

Preisbereich
58,4014 € - 37,5438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant

20053123

Preisbereich
56,7241 € - 36,4655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Edelstahlklasse
    AISI 316;AISI 304
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant

20052935

Preisbereich
58,4014 € - 37,5438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Edelstahlklasse
    AISI 316;AISI 304
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant

20053116

Preisbereich
111,7639 € - 79,8314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Edelstahlklasse
    AISI 316;AISI 304
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss Geschlitzt 55.0 - 72.0 mm 316 Edelstahl

20053406

Preisbereich
58,4014 € - 37,5438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Edelstahlklasse
    AISI 316;AISI 304
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss

20053109

Preisbereich
50,6465 € - 45,5818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Edelstahlklasse
    AISI 316;AISI 304
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048648

Preisbereich
152,7139 € - 109,0814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart 53.5 - 71.0 mm Zink-Druckguss

20081058

Preisbereich
21,1596 € - 15,114 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Flügelknopf 53.5 - 71.0 mm Zink-Druckguss

20081935

Preisbereich
19,7857 € - 14,1326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 72.0 mm Stahl

20081850

Preisbereich
19,7857 € - 14,1326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Geschlitzt

20081751

Preisbereich
6,6424 € - 4,2701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048617

Preisbereich
46,2682 € - 29,7438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048600

Preisbereich
60,956 € - 39,186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag